Pacchetto Optyma™ High Ambient 52

  • Panoramica

Il "Cool Outsider” per una migliore conservazione degli alimenti

Il pacchetto Optyma™ High Ambient 52 è stato progettato per soddisfare le esigenze di refrigerazione commerciale dei nostri clienti in Arabia Saudita, garantendo un funzionamento affidabile ed efficiente a temperature esterne molto elevate (fino a 52 °C) e in condizioni ambientali impegnative Realizzata per soddisfare le esigenze di appaltatori e proprietari di negozi alimentari, questa soluzione porta vantaggi e serenità a tutti gli utenti.

Caratteristiche e vantaggi

Unità per usi estremamente gravosi, perfette per evitare guasti e garantire una conservazione ottimale degli alimenti deperibili anche nelle giornate più calde

Queste unità hanno tutti i componenti al loro interno, in modo da permettere un’installazione, manutenzione e riparazione rapida e semplice

3 porte di accesso per raggiungere rapidamente tutti i componenti, risparmiando tempo durante le riparazioni

Scambiatore di calore a microcanali resistente e facile da pulire, che consente anche di ridurre la carica di refrigerante

Scelta affidabile, grazie alla tecnologia Danfoss testata in fabbrica al 100%

Soluzione compatta e silenziosa per installazioni anche in aree residenziali

Video su Optyma™ 52 Pack

Il nuovo Cool Outsider che mantiene il cibo fresco e al sicuro anche negli ambienti più difficili. Resta in ascolto! Il Cool Outsider arriverà a gennaio 2018.