Il modello VTT permette un funzionamento efficiente e affidabile dei chiller
Presentazione della nuova serie di compressori Danfoss Turbocor® VTT, che utilizzano la tecnologia della velocità variabile oil-free e con cuscinetti magnetici. Basati sulla collaudata tecnologia della serie di compressori TT Danfoss Turbocor®, i compressori oil-free VTT (Variable Twin Turbo) sono dotati della tecnologia brevettata IntraFlow™, in grado di offrire la massima efficienza a pieno carico e a carico parziale del settore, nonché un turndown superiore.
La serie VTT estende anche l'attuale gamma di capacità dei compressori Danfoss fino a 400 tonnellate/1.430 kW.
Esclusiva tecnologia brevettata IntraFlow™
L'innovativa tecnologia brevettata IntraFlow™ permette alla serie di compressori VTT di eliminare il costo e la complessità delle palette direttrici o dei diffusori a geometria variabile e, allo stesso tempo, di semplificare la regolazione della capacità, estendere la gamma di funzionamento stabile e migliorare l'efficienza del compressore.
In breve, IntraFlow™ dirige una frazione del flusso in uscita dalla voluta all'ingresso del diffusore di primo stadio attraverso una serie di ugelli. Questa iniezione del flusso nel diffusore di primo stadio consente di controllare l’incidenza aerodinamica, dotando il compressore VTT della più ampia gamma di funzionamento stabile rispetto a qualsiasi altro compressore centrifugo.
- La massima efficienza a pieno carico e a carico parziale del settore
- Turndown superiore
- Campo di funzionamento più ampio e stabile
- Elimina la necessità di utilizzare palette direttrici o altri tipi di diffusori meccanici
I compressori oil-free Danfoss Turbocor® della serie VTT progettati per consentire agli OEM di soddisfare i requisiti di efficienza più severi per chiller in ASHRAE 90.1-2016 utilizzando un Percorso A o un Percorso B.
Applicazioni e dati
I compressori oil-free Danfoss Turbocor® della serie VTT sono progettati per soddisfare i requisiti operativi dei chiller con raffreddamento ad acqua o a evaporazione e hanno una gamma di capacità nominale che va da 200 a 400 tonnellate (da 700 a 1.430 kW).
Grazie alle capacità di scarico dei compressori, la serie VTT è ideale per gli edifici che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come i data center e gli ospedali.
È disponibile per applicazioni con tensione compresa tra 380 e 460 Volt e possiede la marcatura ETL.

Scheda informativa Turbocor®
La gamma di compressori oil-free Danfoss Turbocor® nei modelli TT, TG e VTT, offre una tecnologia innovativa che riduce i costi operativi e di manutenzione per gli impianti di condizionamento dell'aria.
Caratteristiche e vantaggi
Da 200 a 400 TR - da 700 a 1.430 kW con un compressore singolo R134a
Fino a 2 MW W/C e refrigeratori a evaporazione con un'efficienza energetica senza eguali
L'innovativa tecnologia IntraFlow™ semplifica la regolazione della capacità, estende la gamma di funzionamento stabile e migliora l'efficienza

TurboTool®
La manutenzione dei compressori Danfoss Turbocor® è più facile che mai grazie all'app Danfoss TurboTool®. È possibile risolvere potenziali problemi direttamente dal telefono cellulare inserendo i problemi nell'app e ricevere immediatamente un elenco di consigli su come risolvere il problema.
Evita le contraffazioni

Fai attenzione alle contraffazioni per proteggere la tua immagine
I prodotti contraffatti danneggiano la reputazione della tua e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per contrastare le contraffazioni. Scopri di più su come essere sicuro che il prodotto acquistato sia di qualità originale Danfoss.