Sviluppo, operazioni, assistenza: 3 leve per un risparmio nel lungo termine.
Costi di sviluppo
La versatilità, la flessibilità e l'efficienza dei compressori per condizionamento dell'aria Danfoss /strong> garantiscono costi di progettazione competitivi e tempi di sviluppo più brevi per le unità HVAC da 2,5 a 450 tonnellate. Questa offerta include i pionieristici compressori centrifughi oil-free Danfoss Turbocor e gli Scroll Danfoss con valvole di mandata intermedie (IDV), che ottimizzano l'efficienza a carico parziale, sono retrocompatibili e riducono al minimo i costi di riprogettazione.
Costi di gestione
Le tecnologie Danfoss offrono la più ampia gamma di prodotti, con efficienze superiori a pieno carico e a carico parziale, per ridurre i costi di esercizio dell'impianto. La modulazione continua e in fasi con soluzioni all'avanguardia per l'installazione in parallelo e a velocità variabile e tecnologie di compressione altamente efficienti, tra cui le centrifughe a cuscinetti magnetici oil-free e gli scroll con IDV, sono opzioni Danfoss per raggiungere i massimi standard di efficienza energetica.
Costi di manutenzione
L'affidabilità, il design e la lunga durata dei compressori Danfoss riducono al minimo i costi di manutenzione e assistenza, eliminando i tempi di fermo non pianificati. Frequenti cicli di accensione e spegnimento, avvii ad alte temperature ambiente, modalità di sbrinamento, condizioni di basso surriscaldamento, funzionamento ad alte temperature ambiente e il ritorno dell'olio in condizioni di carico parziale possono impattare negativamente sulla durata di vita delle applicazioni del compressore. Sulla base di queste conoscenze, i team di ricerca e sviluppo e affidabilità Danfoss utilizzano strumenti e laboratori avanzati per migliorare la durata del compressore in molte diverse applicazioni.
Versioni recenti e future
- Scroll Danfoss con IDV: DSH 7.5-40 TR per R452B, R454B e DSF 7.5-40 TR per R32
- Scroll Danfoss con IDV 50 TR
- Scroll inverter Danfoss VZH 3a generazione con IDV e mappe estese
- Compressori Danfoss Turbocor: TTH e TGH per operazioni di sollevamento superiori; TT con capacità di sollevamento ridotta e R513A come opzione refrigerante; estensione di TGS per R1234ze e R515B
Esigenze di mercato per capacità variabile
Maggiori informazioni sulla tecnologia IDV
Maggiori informazioni sulla tecnologia Turbocor