Servo drive decentralizzato ad alte prestazioni
Il VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 combina servomotore e servoazionamento in un'unica soluzione. Offre grandi vantaggi in diverse applicazioni, come tavoli rotanti, etichettatura, tappatura e confezionamento di alimenti e prodotti farmaceutici.
Il Motion control è integrato nel drive per eseguire sequenze di movimento in modo indipendente e quindi liberare il PLC centrale.
ISD® 510 è parte integrante del servo concept VLT® FlexMotion™.
Installazione facile e sicura
Il sistema di cablaggio ibrido Plug and Twist, che comprende la tensione di alimentazione e di controllo nonché i cavi di sicurezza
funzionale e di bus di campo, rende l’installazione veloce, semplice, sicura e conveniente. Poiché più convertitori di
frequenza decentralizzati possono essere alimentati da un solo VLT® Decentral Access Module DAM 510 mediante un semplice cablaggio daisy-chain, non sono necessarie scatole di distribuzione e i cavi possono essere ridotti al minimo.
Scegli il tuo protocollo preferito
L’architettura aperta del sistema di VLT® FlexMotion™ supporta i protocolli Ethernet in tempo reale PROFINET®, POWERLINK® ed EtherCAT®.
Ti consente inoltre di utilizzare controllori master di terze parti. La programmazione master mediante IEC 61131-3 e le librerie motion conformi a PLCopen rendono il sistema ancora più flessibile e facile
da integrare in diversi ambienti di progettazione.
Elevate prestazioni in ambienti difficili
La superficie completamente liscia e facile da pulire, il frame ad alta protezione IP67** e la classe di resistenza alle vibrazioni 3M7 assicurano la perfetta adattabilità a tutti i tipi di applicazioni rotanti in ambienti gravosi.
Tensione di alimentazione e range coppia
Tensione nominale
565 - 680 VDC ±10%
Coppia nominale
1.5-13 Nm
Coppia di picco
6.1 – 50 Nm
Caratteristiche e vantaggi
Ampio portafoglio con un mix di componenti centralizzati e decentralizzati che si adattano perfettamente al concetto di macchine modulari
Concetto del cablaggio facile e sicuro che permette di risparmiare tempo e costi di installazione
L'architettura aperta ai comuni protocolli Ethernet in tempo reale, consente flessibilità, comunicazione rapida dei processi e facile integrazione del sistema
Le librerie PLCopen Motion e la programmazione IEC 61131-3 forniscono un approccio di sistema standardizzato e semplice su piattaforme di controllo
I dati di sistema completi in tempo reale di ciascun componente supportano fortemente la manutenzione predittiva e preventiva della macchina
La resistenza alle vibrazioni secondo i livelli di protezione 3M7 e IP67 garantisce un funzionamento affidabile in ambienti difficili
Il servoazionamento montato direttamente a bordo o in prossimità del motore riduce i requisiti di spazio all'interno del quadro e i costi per apparecchiature di raffreddamento
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide - AQ | VLT Integrated Servo Drive ISD 510 | Italiano | Multiplo | 18 mar, 2016 | 12.3 MB | |
Operating guide - AQ | VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 | Inglese | Multiplo | 01 ott, 2020 | 15.6 MB | |
Brochure - AD | VLT® FlexMotion™ Selection Guide | Italiano | Multiplo | 01 mar, 2021 | 5.3 MB | |
Brochure - AD | VLT® FlexMotion™ Selection Guide | Inglese | Multiplo | 01 lug, 2020 | 5.2 MB | |
Design guide - AJ | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | Inglese | Multiplo | 01 ago, 2017 | 13.5 MB | |
Programming guide - AU | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 Sys | Inglese | Multiplo | 01 gen, 2017 | 11.5 MB |
Modelli 3D e disegni
Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 Loop Cable angled | 01 feb, 2019 | 12.9 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 Loop Cable straight | 01 feb, 2019 | 25.1 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 | 01 feb, 2019 | 3.8 MB | ||
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 A | 01 feb, 2019 | 15.0 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 A | 01 feb, 2021 | 9.0 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 | 01 feb, 2019 | 1.6 MB | ||
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 A | 01 feb, 2019 | 14.1 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 A | 01 feb, 2021 | 8.6 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 | 01 feb, 2019 | 1.7 MB | ||
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 A | 01 feb, 2019 | 15.2 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 A | 01 feb, 2021 | 9.4 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 | 01 feb, 2019 | 879.0 KB | ||
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 A | 01 feb, 2019 | 15.4 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 A | 01 feb, 2021 | 11.5 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE3 5.2 IP67 | 01 feb, 2019 | 1.3 MB | ||
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE3 5.2 IP67 A | 01 feb, 2019 | 6.0 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE3 6.0 IP67 | 01 feb, 2019 | 1.4 MB | ||
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE3 6.0 IP67 A | 01 feb, 2019 | 6.0 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE4 11.2 IP67 | 01 feb, 2019 | 1.5 MB | ||
M-Drawing - MD | MCAD ISD 510 SIZE4 11.2 IP67 A | 01 feb, 2019 | 6.0 MB | STP |
Software
Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Versione | Status | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ Automation Studio Lib | 13 nov, 2020 | 3.6.0 | RL | 281.1 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ ISD 510 EtherCAT XML | 23 nov, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ ISD 510 POWERLINK XDD | 23 nov, 2020 | RL | 11.2 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 2 library | 13 nov, 2020 | 3.6.0 | RL | 973.1 KB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 3 library | 13 nov, 2020 | 3.6.0 | RL | 500.4 KB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VLT® ISD 510 EtherCAT Firmware | 13 nov, 2020 | 03.05.00 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VLT® ISD 510 POWERLINK Firmware | 13 nov, 2020 | 03.05.00 | RL | 3.4 MB | ZIP | |
Software Tools | VLT® Servo Toolbox | 10 nov, 2020 | 3.5.0 | RL | 31.4 MB | ZIP |
Contatti
Per ulteriori informazioni e per ricevere un'offerta contattaci