Modularità flessibile per applicazioni servo decentralizzate
VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 amplia il sistema di servoazionamento decentralizzato VLT® FlexMotion™.
Supportando un'ampia gamma di encoder di feedback, la sua architettura è completamente aperta e consente di scegliere il motore PM preferito.
Utilizza il controllore di movimento integrato per eseguire la sequenza di movimento in modo indipendente e quindi liberare il PLC centrale.
Installazione rapida e sicura
Il sistema di cablaggio ibrido Plug and Twist, che comprende la tensione di alimentazione e di controllo, nonché sicurezza funzionale e i cavi bus di campo, rende l'installazione veloce, semplice, economica e sicura. Poiché più convertitori di frequenza decentralizzati possono essere alimentati da un solo VLT® Decentral Access Module DAM 510 mediante un semplice cablaggio daisy-chain, non sono necessarie scatole di distribuzione e i cavi possono essere ridotti al minimo.
Scegli il tuo protocollo preferito
La connettività aperta ai comuni sistemi Ethernet in tempo reale, quali EtherCAT, POWERLINK e PROFINET, la programmazione basata su IEC 61131-3 e i blocchi funzionali di movimento PLCopen, rendono il sistema ancora più flessibile e facile da integrare in diversi ambienti di progettazione.
Elevate prestazioni in ambienti difficili
La superficie completamente liscia e facile da pulire, i frame ad alta protezione IP67 e la classe di resistenza alle vibrazioni 3M7 assicurano la perfetta adattabilità a tutti i tipi di applicazioni rotanti in ambienti gravosi.
Tensione, potenza e corrente nominali
Tensione nominale
560-680 V CC ±10%
Potenza nominale
4,4 kW
Corrente nominale
8,8 A
Caratteristiche e vantaggi
L'ampio portafoglio con un mix di componenti centralizzati e decentralizzati si adatta perfettamente alle macchine modulari.
Supporta diversi sistemi di retroazione dell'encoder e amplia la libertà di selezione dei servomotori
Il concetto di cablaggio rapido e sicuro aiuta a risparmiare sui tempi di installazione e sui costi dei componenti
La connettività aperta ai comuni protocolli Ethernet in tempo reale consente flessibilità, comunicazione di processo rapida e facile integrazione di sistema
Le librerie PLCopen Motion e la programmazione IEC 61131-3 forniscono un approccio di sistema facile e standardizzato tra le piattaforme dei controllori
I dati di sistema completi in tempo reale di ogni componente offrono una solida base alla manutenzione predittiva e preventiva della macchina
La resistenza alle vibrazioni secondo i gradi di protezione 3M7 e IP67 garantisce un funzionamento affidabile in ambienti gravosi
Il servoazionamento montato direttamente sul motore o nelle sue vicinanze riduce lo spazio necessario nell'armadio e i costi per le apparecchiature di raffreddamento
Documenti
Modelli 3D e disegni
Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing - MD | MCAD DSD 510 IP67 A | 01 feb, 2019 | 4.9 MB | STP |
Software
Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Versione | Status | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Drive Firmware | VLT® DSD 510 EtherCAT Firmware | 13 nov, 2020 | 03.05.00 | RL | 2.0 MB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VLT® DSD 510 POWERLINK Firmware | 13 nov, 2020 | 03.05.00 | RL | 1.9 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ Automation Studio Lib | 13 nov, 2020 | 3.6.0 | RL | 281.1 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ DSD 510 EtherCAT XML | 23 nov, 2020 | RL | 14.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ DSD 510 POWERLINK XDD | 23 nov, 2020 | RL | 11.5 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 2 library | 13 nov, 2020 | 3.6.0 | RL | 973.1 KB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 3 library | 13 nov, 2020 | 3.6.0 | RL | 500.4 KB | ZIP | |
Software Tools | VLT® Servo Toolbox | 10 nov, 2020 | 3.5.0 | RL | 31.4 MB | ZIP |
Ricerca guasti
Richiedi informazioni al nostro chatbot che ti aiuterà in tempo reale nella risoluzione di errori, allarmi, warnings sui drives.
Contatti
Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo convertitore di frequenza, contattaci