VACON® NXP DC/DC Converter

  • Panoramica
  • Documenti
  • Software
  • Applicazioni correlate
  • Ricerca guasti
  • Casi di studio
  • Contatti

Supporto di energia vicino al consumo

Per contribuire a migliorare le prestazioni utilizzando al meglio l'energia, viene sempre più spesso introdotto l'accumulo energetico (energy storage) per creare soluzioni ibride. Vengono utilizzati vari metodi di accumulo, ma, a causa della riduzione dei costi delle batterie e dell'aumento della densità energetica, l'utilizzo delle batterie è considerato il metodo in più rapida crescita e più facilmente integrabile. I convertitori DC/CC possono essere utilizzati per il collegamento a sorgenti come batterie, super condensatori, celle a combustibile e pannelli solari.

Grazie all'ampia gamma di ingressi delle tensioni sorgente, ad esempio la batteria, l'applicazione VACON® NXP DC/DC Converter può essere utilizzata per far corrispondere la tensione sorgente a un sistema di bus CC comune, al fine di utilizzare l'energia immagazzinata per creare la giusta tensione bus CC necessaria per il funzionamento dei macchinari che sfruttano questi sistemi ibridi.

L'applicazione VACON® NXP DC/DC Converter può essere installata sui moduli convertitori VACON® NXP raffreddati ad aria o a liquido.

Tensioni di alimentazione e gamma di potenza

Raffreddati ad aria:

  • 3 x 380-500 V...180-1.100 kW con tensioni della batteria da 100 V CC* a 800 V CC**
  • 3 x 525-690 V...200-1.200 kW con tensioni della batteria da 100 V CC* a 1.100 V CC**

Raffreddati a liquido:

  • 3 x 380-500 V...160-1800 kW con tensioni della batteria da 100 V CC* a 800 V CC**
  • 3 x 525-690 V...210-1.800 kW con tensioni della batteria da 100 V CC* a 1.100 V CC**

*La tensione minima dipende dal contenitore
**A seconda della tensione bus CC di sistema. La tensione sorgente (batteria) deve essere sempre inferiore alla tensione bus CC.

Caratteristiche e vantaggi

Utilizzando lo stesso hardware VACON® NXP e la stessa piattaforma di controllo, i convertitori CC/CC richiedono un investimento aggiuntivo minimo per la stessa flessibilità di sistema.

Una soluzione modulare: i convertitori CC/CC si aggiungono facilmente al bus CC di un sistema, fornendo un accesso quasi istantaneo a sorgenti CC aggiuntive e consentendo una facile espansione.

Utilizzando le stesse configurazioni hardware del VACON® NXP, i team di assistenza richiedono una formazione aggiuntiva minima o nulla.

L'ampia gamma di correnti nominali assicura una più semplice integrazione di un'ampia varietà di comuni tensioni del banco batteria.

Le batterie a pila obsolete sono facili da sostituire per garantire tempi di inattività ridotti.

Compatibile con un'ampia gamma di sorgenti tensione CC o mezzi di immagazzinamento dell'energia

Documenti

Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Case story - AE Astrid_Helene Inglese Multiplo 20 mar, 2019 439,1 KB PDF
Case story - AE DC backup protects power plant Inglese Multiplo 01 nov, 2019 295,8 KB PDF
Case story - AE Future of the Fjords catamaran Inglese Multiplo 09 apr, 2019 482,1 KB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Inglese Multiplo 01 set, 2019 2,4 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Inglese Stati Uniti 01 nov, 2019 2,3 MB PDF
Certificate - BG ISO 9001 Drives BV 500F1065en Inglese Multiplo 01 gen, 2019 278,5 KB PDF
Application guide - AB VACON® DC DC Converter ADFIF101V079 AppM Inglese Multiplo 01 apr, 2019 0,0 B PDF
Operating guide - AQ VACON® DC DC Converter Operating Guide Inglese Multiplo 01 gen, 2017 0,0 B PDF
Design guide - AJ VACON® Hybridization Design Guide Inglese Multiplo 01 gen, 2017 0,0 B PDF
Fact sheet - AM VACON® NXP DC/DC Converter Inglese Multiplo 01 set, 2019 2,0 MB PDF

Software

Tipo Nome Lingua Aggiornato Versione Status Scarica Tipo di file
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 30 ago, 2019 003 RL 3,1 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 16 dic, 2019 004 RL 3,1 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 05 giu, 2019 2.0.40 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 dic, 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 giu, 2019 1.0.32 RL 3,6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 gen, 2016 RL 748,0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 gen, 2016 RL 1,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 feb, 2018 RL 2,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 gen, 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 feb, 2015 RL 7,4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP DC/DC Converter Application 01 mar, 2019 079 RL 1,3 MB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 gen, 2015 RL 13,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mar, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 30 set, 2019 RL 70,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 gen, 2018 RL 145,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 giu, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 feb, 2018 RL 531,9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 07 ago, 2019 004 RL 7,0 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov, 2018 RL 54,0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov, 2018 RL 23,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov, 2018 RL 461,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 apr, 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 giu, 2019 1.0.2.0 RL 3,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA Portal Function Blocks 16 feb, 2018 RL 2,9 MB ZIP

Applicazioni correlate

  • Riduzione dei picchi
  • Integrazione di fonti di energia rinnovabile (solare, celle a combustibile) in sistemi Common DC bus
  • Immagazzinamento di energia (batterie) in aggiunta ai sistemi Common DC bus
  • Industrial DC backup per sopperire ai buchi di tensione
    Industrial DC backup per sopperire ai buchi di tensione

    Ottieni il massimo tempo di attività anche durante i disturbi di rete. Le soluzioni flessibili di backup Danfoss basate su batteria indirizzano l'alimentazione ai carichi più critici.

  • Convertitori di frequenza per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navale
    Convertitori di frequenza per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navale

    Approfitta dell'esperienza di Danfoss per ottimizzare le soluzioni di immagazzinamento dell'energia a bordo delle navi e di alimentazione elettrica a terra per porti più silenziosi e puliti.

  • Convertitori di frequenza per propulsione e propulsori per il settore navale

    Per un funzionamento più efficiente e una maggiore libertà di progettazione navale, prendi in considerazione una propulsione elettrica principale con ingegneria Danfoss.

Ricerca guasti

Richiedi informazioni al nostro chatbot che ti aiuterà in tempo reale nella risoluzione di errori, allarmi, warnings sui drives.

Troubleshooting Chatbot

Casi di studio

  • I convertitori di frequenza VACON® alimentano i traghetti ibridi 24 ore su 24, 7 giorni su 7
    I convertitori di frequenza VACON® alimentano i traghetti ibridi 24 ore su 24, 7 giorni su 7

    I traghetti passeggeri collegano il fiume IJ di Amsterdam, mantenendo la città collegata 24 ore su 24. La propulsione ibrida, alimentata dai convertitori di frequenza VACON®, garantisce un'operatività di 24 ore su 24, 7 giorni su 7, generatori di dimensioni più piccole con migliore qualità dell'aria, meno rumore e facile manovrabilità delle imbarcazioni.

Contatti

Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo inverter, contattaci