Soppressione delle polveri

  • Panoramica
  • Contatti

Pompe ad alta pressione per la soppressione delle polveri

La polvere è un grave pericolo per la salute e la produzione in molti settori. Pertanto, il controllo delle polveri è un fattore importante per soddisfare gli standard ambientali, di salute, sicurezza e qualità. L'acqua nebulizzata ad alta pressione è un metodo efficace per mitigare i problemi di polvere, ad esempio nelle segherie e nelle cartiere, nell'industria delle costruzioni e della demolizione, nell'industria mineraria e nell'industria alimentare, ecc.

Danfoss offre pompe e valvole ad alta pressione per l'eliminazione della polvere attraverso diverse applicazioni nebulizzazione.

I prodotti sono progettati e costruiti per resistere anche agli ambienti più difficili e alle particelle di polvere più fini, offrendo una lunga durata, tempi di attività elevati e meno manutenzione.

Le soluzioni Danfoss ad alta pressione per la nebbia d'acqua sono prive di olio, pulite e sicure per persone, processi e prodotti. Allo stesso tempo, i livelli di prestazione dei componenti sono estremamente elevati, riducendo le bollette energetiche e riducendo le emissioni di CO2.

Caratteristiche e vantaggi

Alta affidabilità, design robusto per una lunga durata e meno manutenzione

Tecnologia ultra pulita, a basso impatto ambientale

Alta efficienza energetica, basse emissioni di CO2

Costo totale di proprietà (TCO) leader di mercato

Pompe PAH di Danfoss

Pompe su misura per soluzioni affidabili e pulite

Pompe ad alta pressione per applicazioni con acqua potabile: pompe ad alta pressione PAH per applicazioni idrauliche e di abbattimento della polvere, pompe ad alta pressione PAH F per applicazioni antincendio.

Contatti

Per maggiori informazioni contattaci.