La qualità è la nostra componente invisibile
Lavorare con Danfoss è facile. Grazie ai prodotti di qualità e alla nostra guida per la selezione facilitata dei prodotti possiamo aiutarti a ottenere il massimo dal tuo lavoro. Puoi trovare facilmente il prodotto giusto e proseguire con gli altri lavori.
La qualità può fare la differenza. Ci sforziamo di semplificare la tua giornata con prodotti di alta qualità sui quali puoi fare affidamento.
Semplicità del prodotto
Affidati a 75 anni di esperienza
Per quasi un secolo abbiamo lavorato per perfezionare valvole termostatiche e sensori per offrire il massimo comfort interno alle famiglie di tutto il mondo. Nel 1943 abbiamo inventato la prima valvola termostatica. Oggi, con questa tecnologia riscaldiamo più di 50 milioni di abitazioni.
Ora stiamo onorando questo patrimonio offrendo una nuova garanzia di 5 anni su tutte le valvole termostatiche e sensori, così che tu possa fornire ai tuoi clienti il miglior servizio possibile e il massimo comfort utilizzando prodotti affidabili.
Scegli la tua garanzia qui sotto:
Estendi la garanzia a 10 anni
Le valvole e teste termostatiche Danfoss sono progettate per operare perfettamente tra loro per ottenere la massima efficienza energetica.
Combinando una valvola termostatica ed un sensore, puoi offrire una garanzia di 10 anni su ciascuno dei prodotti se l'installazione viene effettuata da un installatore professionista. Ciò significa che puoi raddoppiare la garanzia quando installi questi prodotti in combinazione.
I tuoi molteplici strumenti digitali
Entra nella nostra app contenente strumenti che ti fanno risparmiare tempo nel bilanciamento, nella sostituzione dei sensori, nella sostituzione delle valvole, ecc.
Con l'app Danfoss Installer è come avere in tasca una seconda cassetta degli attrezzi sul luogo di installazione!
Preregolazione del radiatore
È il modo più facile per effettuare il corretto bilanciamento degli impianti di riscaldamento. Basta scrivere le condizioni per ottenere il valore esatto in un batter d'occhio.
Sostituzione del sensore del radiatore
Evita di combattere per trovare il ricambio corretto per un vecchio sensore. Apri l'app e trova il tuo ricambio, in modo facile e veloce.
Confronto tra TRV
Con la panoramica semplice puoi confrontare e trovare la valvola termostatica o il sensore più adatti al tuo impiego. Scopri rapidamente le principali caratteristiche di ogni gruppo di prodotti.
Calcolatori di portata/pressione
Accesso rapido alla conversione dei diversi tipi di misure, passa ad es. da Bar a Pa con un solo clic o calcola facilmente la capacità della valvola con pochi clic.
È importante adeguare le valvole termostatiche ed i sensori.
La valvola termostatica per radiatori può sembrare un prodotto di poco conto, ma può consentire un grande risparmio energetico. Sostituire una vecchia valvola manuale con una nuova valvola termostatica può far risparmiare fino a 100 kg di CO2 all'anno, il che equivale a percorrere circa 480 chilometri in auto. Preregolando la valvola, il potenziale è ancora maggiore. L'investimento si ripaga in tempi brevissimi, meno di 2 anni, e questo rende la sostituzione delle TRV il modo più economico per ottenere con facilità grandi risparmi energetici nelle nostre abitazioni.