Risparmio energetico

7 semplici metodi per risparmiare sulla bolletta del riscaldamento

La tua casa è l'ambiente più importante, è il luogo in cui mangi, dormi, ti rilassi e cresci i tuoi figli. Riuscire ad avere il massimo comfort negli ambienti senza dover regolare continuamente i termostati è un sogno che diventa realtà. Potresti infatti riscaldare troppo l'ambiente con un inutile spreco di energia.

È importante che il termostato del radiatore sia libero di misurare la temperatura reale dell'ambiente. Qui abbiamo raccolto 10 suggerimenti per aiutarti a ottenere la massima efficienza dal tuo termostato di casa. 

Bolletta riscaldamento

Tieni sotto controllo consumi e costi del riscaldamento

Dato l'aumento esponenziale dei prezzi dell'energia, i proprietari di immobili e gli affittuari stanno cercando in tutti i modi di ridurre i consumi energetici e di risparmiare denaro. 

È fondamentale che le valvole termostatiche dei radiatori siano libere di misurare la temperatura reale nella stanza. Abbiamo raccolto 10 suggerimenti per aiutarti a ottenere la massima efficienza dalle tue valvole termostatiche.

Consiglio #1: Comfort e risparmio energetico

Un riscaldamento distribuito in modo uniforme e consente di ridurre la temperatura ambiente senza pregiudicare il comfort. Ogni grado in meno corrisponde ad un risparmio energetico del 5%

Consiglio #2: Utilizza tutti i radiatori presenti nella stanza

Impostare le valvole termostatiche dei radiatori all'interno della stessa stanza sulla stessa regolazione. Spegnere uno dei radiatori non ti farà risparmiare perchè gli altri radiatori dovranno lavorare di più per compensare, con conseguente minore distribuzione del calore.

Consiglio #3: Non coprire o nascondere le valvole termostatiche

Non coprire o nascondere le valvole termostatiche con nulla che possa ostruire una lettura accurata della temperatura ambiente, come ad esempio indumenti, tende o mobili posizionati sopra o davanti al radiatore.

La temperatura intorno alla valvola termostatica dovrebbe essere la stessa del resto della stanza, quindi fai in modo che l'aria intorno al radiatore circoli liberamente.

 

Consiglio #4: Imposta la temperatura e lascia che i le valvole termostatiche facciano il loro lavoro! 

Modificare continuamente le impostazioni delle valvole termostatiche non farà risparmiare energia... o denaro. Imposta la temperatura e lascia che facciano il loro lavoro! 

Consiglio #5: Spegni il riscaldamento quando cambi aria

Spegni tutti i radiatori nelle stanze che intendi arieggiare. Lascia le finestre aperte per 5-6 minuti, dopodiché riaccendi il riscaldamento alle stesse impostazioni in cui si trovava prima di spegnerlo. Se il riscaldamento non viene spento, si attiverà automaticamente per compensare lo sbalzo termico. 

Le nostre soluzioni di Smart Heating si spengono automaticamente durante la ventilazione, in modo da farti risparmiare energia...e denaro! 

Consiglio #6: Regola i livelli di umidità

È una norma arieggiare gli ambienti ogni giorno, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. I livelli di umidità in casa non dovrebbero mai superare il 40-50 %.

Consiglio #7: Abbassa la temperatura durante la notte

E' possibile risparmiare energia e denaro, riducendo la temperatura di 2-3 gradi durante la notte. Dormire con una temperatura di 17°C consente inoltre un sonno più salutare e rigenerante. Ma ricorda:non superare i 3 gradi per evitare che il risparmio venga annullato dall'energia necessaria per riscaldare nuovamente la stanza. 

Consiglio #8: Mantieni la temperatura ideale durante il giorno e la notte

La temperatura ideale durante il giorno dovrebbe essere di circa 21°C e 17°C durante la notte. Anche se preferisci abbassare la temperatura di ambienti che non usi spesso. non andare mai al di sotto dei 16°C per evitare problemi quali eccessiva umidità, condensa, muffe e danni all'edificio.

Consiglio #9: La posizione è fondamentale

Quando il termostato ambiente si trova in una posizione adatta, su una parete interna montata a circa 1,5 metri dal pavimento, è in grado di rilevare la temperatura ambiente in modo corretto. Ciò fa sì che il radiatore fornisca la temperatura desiderata.

Ricorda di tenere il termostato lontano dalla luce solare diretta per garantire una lettura più accurata.

Consiglio #10: Comfort in ogni ambiente

Noi di Danfoss abbiamo un detto: il vero comfort è raggiunto quando non si bada alla temperatura dell'ambiente. Questo è esattamente quello che le nostre valvole termostatiche consentono di fare. Puoi programmare la temperatura desiderata per ogni momento del giorno o della notte, stanza per stanza, in base alle abitudini della famiglia....risparmiando, allo stesso tempo, denaro ed energia.

Consiglio #11: Sostituisci le valvole termostatiche di oltre 15 anni

Se le tue valvole termostatiche hanno più di 15 anni, devono essere sostituite. La nostra gamma completa di valvole termostatiche per radiatori ad elevata efficienza energetica rappresentano i migliori prodotti sul mercato e sono specificamente progettate per soddisfare tutte le esigenze di riscaldamento della tua casa.

Consiglio #12: Riduci la temperatura quando sei in vacanza

Se sarai fuori casa per un lungo periodo di tempo, risparmia energia riducendo la temperatura.

I nostri termostati programmabili per il riscaldamento intelligente possono essere impostati sulla protezione antigelo o programmati per entrare in modalità FUORI CASA quando sei in vacanza per massimizzare l'efficienza energetica.

Consiglio #13: Go wireless

Le valvole termostatiche wireless sono oggi molto in voga. Danfoss offre una gamma di soluzioni programmabili wireless in grado di regolare la temperatura ambiente da remoto.

Heatman

Vuoi ricevere ulteriori consigli e suggerimenti?

Da upgrade semplici o più avanzati a un riscaldamento più intelligente della tua casa, i prodotti e le soluzioni Danfoss possono aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi consumi per il riscaldamento, qualunque sia l'importo della tua bolletta.