Sistemi antincendio per il settore automotive

  • Panoramica
  • Contatti
Sistemi antincendio per il settore automotive

Gli stabilimenti di produzione automobilistica sono complessi e comprendono molte aree con diversi livelli di rischio di incendio, dalle linee di produzione alle cabine di verniciatura e ai depositi di liquidi infiammabili, nonché uffici e sale server. Negli stabilimenti di produzione automobilistica è fondamentale disporre di un sistema antincendio affidabile e sicuro, che si attivi rapidamente in caso di incendio e che protegga sia le persone che le apparecchiature. A seguito di anni di ricerca e test, Danfoss ha sviluppato un sistema antincendio basato su una tecnologia water mist ad alta pressione, ideale per la protezione antincendio di qualsiasi area di uno stabilimento di produzione automobilistica.

L'uso intelligente dell'acqua

Il sistema SEM-SAFE® è un sistema antincendio water mist ad alta pressione che utilizza micro-goccioline, rilasciate nelle aree protette attraverso speciali erogatori. È costituito da un gruppo di pompaggio modulare ad alta pressione, valvole di controllo e sezionamento, una rete di distribuzione in acciaio inox e speciali erogatori per la nebulizzazione dell'acqua.

Sicurezza antincendio potenziata

Grazie alla tecnologia water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è possibile proteggere tutte le aree di una fabbrica automobilistica.

Principali aree di produzione:

  • Cabine di verniciatura
  • Gallerie del vento
  • Celle di prova per motori
  • Centri di ricerca e sviluppo
  • Camere per la simulazione delle prove ambientali
  • Depositi di liquidi infiammabili
  • Camere per la simulazione delle prove acustiche

Altre aree:

  • Sale server
  • Sale di controllo e monitoraggio
  • Uffici e sale riunioni
  • Corridoi
  • Mense
  • Trasformatori
  • Gruppi elettrogeni

 

Eccezionale capacità di estinzione

Il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® si attiva rapidamente e in maniera localizzata nelle zone in cui viene rilevato l'incendio. Estingue rapidamente e blocca efficacemente il calore radiante, evitando in tal modo danni strutturali anche grazie al contenimento dell'estensione delle fiamme. L'incendio viene controllato fino all'arrivo delle squadre di soccorso antincendio.

Con il sistema SEM-SAFE® l'interruzione del business è ridotta al minimo.

La tecnologia antincendio water mist ad alta pressione SEM-SAFE® utilizza una ridotta quantità di acqua e produce un elevato livello di nebulizzazione. In tal modo la nebbia d'acqua risulta assolutamente innocua su apparecchiature altamente sensibili come le sale server.  È possibile minimizzare notevolmente i tempi di ripristino dell'attività, in quanto i danni collaterali causati dall'acqua sono ridotti al minimo. In aggiunta, il sistema è leggero e di facile integrazione con gli altri impianti presenti nell'edificio.

Contatti

Per ulteriori informazioni contattaci