La nuova AB-QM 4.0
Progettiamo la migliore valvola PICV per rendere smart i sistemi HVAC 4.0 degli edifici
AB-QM 4.0 è l'elemento idronico chiave per gli smart buildings
Con la nuova valvola di regolazione indipendente dalla pressione AB-QM 4.0 (PICV), Danfoss ha ampliato la gamma di valvole indipendenti dalla pressione per i sistemi HVAC. La valvola è progettata per essere abbinata ad attuatori tradizionali, modulare o on/off. Se combinata con l'attuatore digitale NovoCon® S di Danfoss, può essere integrata in un sistema BMS via BACnet o Modbus. Questo abbinamento innovativo rappresenta l'elemento chiave per soluzioni HVAC 4.0 in smart buildings quali hotel e uffici.
Benefici
Perchè le PICV rappresentano la scelta migliore in ambito HVAC
Un sistema HVAC viene progettato sulla base delle peggiori condizioni climatiche a seconda dell'area geografica. In pratica, queste condizioni estremizzate, si verificano raramente. Ne consegue che il sistema HVAC opera in condizioni di carico parziale per la maggior parte del tempo. Raggiungere il bilanciamento idronico nonostante le continue fluttuazioni della portata nel sistema richiede una soluzione di bilanciamento dinamico. Le valvole PICV non effettuano solamente il bilanciamento dinamico del sistema. Se dotate di attuatore sono inoltre in grado di regolare la portata, consentendo il passaggio di più o meno acqua nelle unità terminali, per consentire a ciascun ambiente di raggiungere la temperatura impostata, sia in riscaldamento che in raffrescamento.
I principali benefici delle valvole PICV sono:
- 2 funzioni integrate in 1 unico prodotto
- Regolazione indipendente della pressione accurata e 100% di autorità valvola
- Semplice da progettare e installare
- Maggiore efficienza energetica del sistema HVAC
In aggiunta, esistono ulteriori benefici complementari quali:
- Maggiore vita utile degli attuatori, minori costi operativi
- Massimo comfort e meno reclami
- Maggiore efficienza energetica di caldaia o chiller
AB-QM 4.0
Abbiamo creato la valvola PICV, adesso ne ridefiniamo le prestazioni
La nuova valvola AB-QM 4.0 rende smart i sistemi HVAC 4.0 negli edifici. Si tratta di una valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV) completamente ridisegnata e progettata specificamente per unità terminali quali fan coil, travi fredde e pannelli radianti. Anch'essa è caratterizzata dal 100% di autorità come l'AB-QM per prestazioni senza eguali. Tali prestazioni sono tuttavia state ridefinite in diverse aree:




Attuatori
Attuatori per valvola AB-QM 4.0
Scopri di più sugli attuatori per valvole AB-QM 4.0
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Attuatore digitale NovoCon® SL'attuatore NovoCon® di Danfoss rivoluziona il modo in cui bilanciamento idronico e controllo HVAC lavorano insieme. I primi attuatori digitali HVAC di questo tipo sono collegati direttamente a un Building Management System (BMS). Ciò consente ai system integrator di progettare soluzioni all'avanguardia per l'internet delle cose (IoT).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Attuatori a ingranaggi per AB-QM e AB-QM 4.0Attuatori ad ingranaggi AME e AMV per il controllo a 3 punti per valvole AB-QM e AB-QM 4.0.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Attuatori elettrotermici TWA-Q e ABNM A5Attuatori elettrotermici TWA-Q e ABNM A5 con controllo on/off e 0-10V per valvole AB-QM e AB-QM 4.0.
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NOVITA': AB-QM 4.0 Flexomartedì 12 aprile 2022Scopri di più sulla nostra nuova soluzione compatta 8-in-1 di set di connessione con PICV per rapida installazione, flussaggio e manutenzione di ventilconvettori in sistemi idronici HVAC, pensata per edifici pubblici e commerciali.
Soluzioni
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HotelQuello alberghiero è un settore altamente competitivo in cui i margini sono sempre sotto pressione. Per mantenere alta la reputazione dell'hotel, il servizio agli ospiti deve rimanere di alto livello. Il risparmio energetico può fare la differenza. Danfoss offre soluzioni HVAC che migliorano il comfort, aiutando a ridurre i consumi energetici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }UfficiIl modo in cui vengono utilizzati gli edifici ad uso uffici sta cambiando rapidamente. Le nuove tendenze quali uffici intelligenti, digitalizzazione e postazioni di lavoro flessibili richiedono adattamenti anche sotto il profilo tecnico. Un comfort interno ottimale è fondamentale per chi lavora Danfoss offre soluzioni HVAC che migliorano il comfort e fanno risparmiare energia.