Engineering HVAC 4.0 per smart building
La digitalizzazione ha modificato il nostro modo di vivere, lavorare ed interagire. Di conseguenza ha anche modificato la gestione dei sistemi HVAC. La tendenza a progettare edifici smart ha infatti richiesto un adeguamento dei requisiti di progettazione dei sistemi di condizionamento e riscaldamento. Danfoss partecipa a questa transizione del mondo HVAC che abbiamo definito HVAC 4.0. E' necessario costruire edifici più intelligenti, più efficienti confortevoli e convenienti per tutti coloro che trascorrono circa il 90% del loro tempo al loro interno. Abbiamo pertanto sviluppato soluzioni smart per fornire o utilizzare dati HVAC per Active Energy Management (AEM), attraverso i Building Management Systems (BMS) o soluzioni basate su Cloud. In ultimo abbiamo reso possibile la messa in servizio da remoto, la manutenzione predittiva per ottenere dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e raffrescamento ottimizzati.
Benefici
Che l'HVAC 4.0 abbia inizio
La transizione verso soluzioni HVAC 4.0 richiede una stretta cooperazione tra più attori, ciascuno dei quali trarrà i suoi benefici.
- L'utilizzatore potrà godere di massimo comfort e maggiore produttività
- I proprietari dell'edificio beneficeranno di eccellenza operativa con minori costi, maggiore efficienza energetica e ROI.
- I progettisti e i costruttori potranno offrire soluzioni innovative e ridurre l'indebitamento
- L'assistenza e manutenzione potranno godere di un processo più efficace e semplice da gestire

Nuova AB-QM 4.0
HVAC 4.0 e la nuova valvola di regolazione indipendente dalla pressione AB-QM 3.0
HVAC 4.0

Danfoss ha progettato l'HVAC 4.0 per edifici smart. La combinazione della valvola AB-QM 4.0 con l'attuatore NovoCon® S rappresenta il perfetto esempio di massima digitalizzazione in ambito HVAC. Questo abbinamento non solo garantisce massima precisione, bilanciamento dinamico e idronico. L'attuatore digitale fornisce al BMS dati HVAC in tempo reale per consentire l'Active Energy Management (AEM). La regolazione digitale della valvola via fieldbus offre inoltre notevoli vantaggi quali la messa in servizio, la regolazione della portata e il flussaggio da remoto. La registrazione continua di tutti i dati del sistema, consente la manutenzione predittiva e la corretta allocazione di energia. E i messaggi di allarme generati automaticamente favoriscono una risoluzione dei problemi rapida e accurata. Utilizzando prodotti e servizi smart e interconnessi quali la valvola AB-QM 4.0 e l'attuatore digitale NovoCon, è possibile ottimizzare l'efficienza energetica ed il comfort degli edifici.
Applicazioni
Unità terminali quali fan coil, travi fredde o pannelli radianti, provvedono al riscaldamento e/p raffrescamento di ciascun ambiente di un edificio. Per il controllo della temperatura, potrebbero richiedere centinaia/migliaia di valvole di regolazione e relativi attuatori. Grazie all'impiego di attuatori digitali intelligenti e valvole di regolazione indipendenti dalla pressione (PICV) è possibile inviare al BMS dell'edificio, dati HVAC in tempo reale, garantendo al contempo l'ottimale bilanciamento idronico ad elevata efficienza energetica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN15 - DN20Le valvole di Regolazione Indipendenti dalla Pressione (PICV) AB-QM 4.0 sostituiscono le valvole Danfoss AB-QM. Offrono specifiche best-in-class e semplice installazione. Il design resistente alla formazione di calcare e alle ostruzioni garantisce massima affidabilità e durevolezza. Se abbinate all'attuatore digitale NovoCon S, consentono la gestione dei dati nei sistemi HVAC per la messa in servizio da remoto e la manutenzione predittiva, con conseguente risparmio sui costi di gestione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Attuatore digitale NovoCon® SL'attuatore NovoCon® di Danfoss rivoluziona il modo in cui bilanciamento idronico e controllo HVAC lavorano insieme. I primi attuatori digitali HVAC di questo tipo sono collegati direttamente a un Building Management System (BMS). Ciò consente ai system integrator di progettare soluzioni all'avanguardia per l'internet delle cose (IoT).
Le unità di trattamento aria forniscono all'edificio aria fresca. Le unità di riscaldamento o refrigerazione distribuiscono una notevole quantità di acqua. Ottimizzando le portate con valvole PICV di grandi dimensioni dotate di attuatore digitale per la regolazione dell'alimentazione e della temperatura di ritorno, combinate con inverter AC è possibile aumentare notevolmente l'efficienza delle unità stesse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione (PIBCV)Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione garantiscono una perfetta regolazione e un bilanciamento idronico automatico delle applicazioni HVAC. Le valvole eliminano le variazioni di portata che si verificano negli impianti a portata variabile a causa delle fluttuazioni di pressione in condizioni di carico parziale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Attuatore digitale NovoCon® SL'attuatore NovoCon® di Danfoss rivoluziona il modo in cui bilanciamento idronico e controllo HVAC lavorano insieme. I primi attuatori digitali HVAC di questo tipo sono collegati direttamente a un Building Management System (BMS). Ciò consente ai system integrator di progettare soluzioni all'avanguardia per l'internet delle cose (IoT).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102 - Inverter ideale per applicazioni su pompe e ventilatoriIl convertitore di frequenza VLT® HVAC Drive FC102, resistente e intelligente, migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici e opera outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche, da -25 a +50 C°
Le reti di distribuzione di Acqua Calda Sanitaria sono messe a dura prova dal rischio di contaminazione dal batterio della legionella. Le valvole di bilanciamento termico offrono una soluzione sicura ed efficace. Dotandole di modulo di disinfezione elettronico e collegandole al BMS dell'edificio, sarà possibile monitorare i dati da remoto e mettere in atto delle azioni preventive.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV con CCR2+Le valvole di bilanciamento termico MTCV forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico, basata sulla temperatura, per applicazioni di acqua potabile. In combinazione con CCR2+ viene creata una soluzione di controllo elettronico intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico per il monitoraggio e la disinfezione degli impianti sanitari.
I misuratori di energia e le relative soluzioni di monitoraggio, sono in grado di fornire dati accurati relativi a portata e consumo di energia di diverse parti del sistema HVAC dell'edificio. La ripartizione equa dei costi tra i vari utilizzatori di un edificio è diventata un'esigenza fondamentale, stabilita ad esempio dalla Direttiva Europea EED.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lettura automatica dei misuratori (AMR, Automatic meter reading)Danfoss Sono® non riguarda solo i misuratori di energia a ultrasuoni. Per leggere il consumo energetico misurato sono disponibili diverse opzioni. Le soluzioni di lettura automatica dei misuratori ti semplificano la vita e sono in grado di fornire una versione di misurazione intelligente basata su cloud.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Misuratori di energiaI misuratori di energia a ultrasuoni Danfoss Sono® consentono di calcolare la quantità di energia consumata per il riscaldamento o il raffrescamento da un edificio residenziale, un appartamento o un edificio commerciale. Questi misuratori compatti includono un contabilizzatore di energia per la lettura dei consumi. Danfoss offre misuratori per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento, per installazioni primarie e secondarie.
Registrati
Soluzioni
Scopri di più sulle nostre soluzioni per Edifici Commerciali
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HotelQuello alberghiero è un settore altamente competitivo in cui i margini sono sempre sotto pressione. Per mantenere alta la reputazione dell'hotel, il servizio agli ospiti deve rimanere di alto livello. Il risparmio energetico può fare la differenza. Danfoss offre soluzioni HVAC che migliorano il comfort, aiutando a ridurre i consumi energetici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }UfficiIl modo in cui vengono utilizzati gli edifici ad uso uffici sta cambiando rapidamente. Le nuove tendenze quali uffici intelligenti, digitalizzazione e postazioni di lavoro flessibili richiedono adattamenti anche sotto il profilo tecnico. Un comfort interno ottimale è fondamentale per chi lavora Danfoss offre soluzioni HVAC che migliorano il comfort e fanno risparmiare energia.