Serie iC7

  • Panoramica
  • Serie iC7
  • iC7-Automation
  • iC7-Marine
  • Documentazione
  • Resta connesso

Preparati a una nuova dimensione

Una nuova dimensione ci attende. Una dimensione in cui sistemi aperti, connessi e intelligenti entreranno in una nuova realtà. Una realtà integrata in un nuovo drive. La serie iC7 di Danfoss Drives è la tua porta di accesso in una nuova era di opportunità sostenibili ed efficienti nel tuo settore.

Serie iC7

Una nuova dimensione di possibilità

Scopri una nuova era sulla qualità. Con una gamma di drive progettati per offrire a singole applicazioni o interi sistemi nuovi metodi per ottenere prestazioni migliori. Per quanto riguarda l'hardware e il software servono drive che siano sempre all'altezza dei più elevati standard di qualità e affidabilità e garantiscano alle tue applicazioni prestazioni prevedibili e ripetibili.

iC7-Automation

iC7-Automation

iC7-Automation

Scopri inverter totalmente flessibili che combinano perfettamente hardware e software di qualità elevata, permettendoti di controllare con accuratezza applicazioni standard e applicazioni che richiedono alta precisione. Grazie a drives che si possono adattare alle tue esigenze, con possibilità di aggiungere specifiche funzionalità.

Applicazioni

PALLETTIZZATORE

PALLETTIZZATORE

Per operazioni precise di confezionamento su larga scala

Con drive eccezionalmente compatti e altamente produttivi in grado di gestire una varietà di esigenze di posizionamento orizzontale e verticale.

Vantaggi

MANUTENZIONE PREDITTIVA

Ottieni un maggior controllo di tutto il tuo sistema e risolvi i problemi prima che si presentino. Tutto questo con inverter innovativi che assicurano incredibili livelli di capacità di manutenzione predittiva.

CONTROLLO MOTORE

L'eccellenza nell'automazione richiede un controllo motore ottimale e drive che assicurino prestazioni elevate fin dall'inizio, senza alcuna messa a punto manuale. Ecco perché ogni drive iC7 è dotato di sensori multipli, per una rapida adattabilità e migliori risultati.

DENSITÀ DI POTENZA

Risparmia sui costi e migliora l'affidabilità complessiva dei tuoi sistemi con prestazioni di coppia più elevate e ingombri ridotti. Come? Con inverter che garantiscono potenza estrema grazie ai progressi della tecnologia di raffreddamento heat pipe.

MOTION E INDUSTRY

Grazie alla piattaforma ad alte prestazioni per il controllo di velocità e coppia, il software "Industry" fornisce la base per tutte le applicazioni a velocità variabile. Inoltre, grazie all'utilizzo del software "Motion", la serie iC7 si focalizza su posizionamento e sincronizzazione ad alta precisione, consentendo alle tue applicazioni di processo di operare al meglio. Per avere un'alternativa cost-effective ed efficiente quando ti serve un controllo del movimento ad alta precisione su asse singolo.

iC7-Marine

iC7-Marine

iC7-Marine

Ottimizzare il tuo impianto richiede drive intelligenti progettati per migliorare i tempi operativi. Drive potenti che assicurano navi con prestazioni elevate ed emissioni ridotte. Drive altamente affidabili che permettono ai tuoi sistemi di gestire qualunque ambiente o carico di lavoro.

Applicazioni

PROPULSIONE

PROPULSIONE

Ottieni il massimo dalle applicazioni gravose 

Con drive facilmente adattabili a tutti i motori di propulsione standard, sia per ottimizzare l'efficienza di propulsione su navi oceaniche, sia per ottenere il massimo da un sistema di tipo ibrido, diesel-elettrico su un traghetto passeggeri.

ARGANI

ARGANI

Ottimizza velocità, controllo della tensione e molto altro

Utilizza controlli avanzati del freno meccanico per ridurre lo stress su ingranaggi e freni, ottimizzare il controllo di velocità e tensione e mantenere costante la posizione di carico, con capacità di condivisione del carico che consente a più motori di azionare un medesimo argano.

Vantaggi

DENSITÀ DI POTENZA

Con la serie iC7, puoi superare le limitazioni di energia e spazio utilizzando drive ottimizzati per armadi da 600 mm. Progettati per essere più leggeri e con un livello di densità di potenza mai visto prima.

PRESTAZIONI DELL'ALBERO

Incrementa le prestazioni, la velocità e il tempo di risposta dell'albero utilizzando un drive altamente flessibile, che integra innovativi sensori di controllo aggiuntivi. Puoi ridurre i tempi di payback migliorando al contempo precisione e produttività.

SICUREZZA

Rendi i tuoi sistemi a "prova di futuro" per decenni a venire scegliendo la gamma di drive iC7-Marine, con una sicurezza di sistema cloud e IIoT assolutamente di prim'ordine. In questo modo, otterrai le migliori prestazioni dalle tue applicazioni senza doverti preoccupare di dove e come archiviate i dati.

Resta connesso