Miscela di HFC per applicazioni a bassa/media temperatura
A metà novembre 2012, la Commissione europea ha presentato una proposta per ridurre in modo significativo le emissioni di gas fluorurati (F-Gas).
Uno dei temi principali è il divieto imposto all'utilizzo dei refrigeranti nel periodo 2015–2020.
Vi saranno divieti specifici: l'R404A sarà vietato in alcuni tipi di sistemi e in seguito saranno vietati tutti gli HFC con GWP superiore a 150 utilizzati in sistemi specifici (frigoriferi e congelatori domestici e impianti commerciali a tenuta ermetica).
La manutenzione dei sistemi con 1,3 kg o più di R404A sarà vietata dal 2020.
Una possibile alternativa
L'R407A/F potrebbe essere un'alternativa all'R404A per i sistemi di refrigerazione a basso GWP e per il retrofit dei sistemi di refrigerazione esistenti.
L'R407A/F è stato sviluppato da Honeywell con il nome commerciale di “Performax™ LT”.
Si tratta di una miscela di R32, R125 e R134a paragonabile all'R407C, ma con proprietà di pressione più simili all'R22.
Nell'ambito del recente dibattito sulla riduzione del GWP dei refrigeranti, l'R407A/F è considerato un'alternativa all'R404A/R507. Il GWP dell'R407A/F è 1.800, quindi più basso di quello dell'R404A, che è pari a 3.900. L'R407A/F rappresenta una possibile variante nelle applicazioni a bassa e media temperatura per i sistemi di refrigerazione commerciale. Non è infiammabile e ha una bassa tossicità.
R407F |
R404A |
|
Classe |
HFC |
HFC |
Tipo di refrigerante |
Miscela |
Miscela |
Glide |
Moderato |
Basso |
Lubrificante tipico |
POE |
POE |
Contiene |
R32, R125, R134a |
R125, R143a, R134a |
Peso molecolare |
82,1 |
97,6 |
Punto di ebollizione a 1 ATM (°F) |
-50,9 |
-51,2 |
Punto di congelamento a 1 ATM (°F) |
161,88 |
|
Temperatura critica (°F) (ASTM D-1321) |
180,8 |
|
Pressione critica* (psia) |
689,6 |
540,82 |
Densità del liquido saturo a 86 °F (lb/ft3) |
68,3 |
63,6 |
Calore specifico del liquido a 86 °F (Btu/lb·°F) |
0,39 |
0,38 |
Calore specifico del vapore a pressione costante* (Cp), a 86 °F e 1 ATM (Btu/lb ·°F) |
0,2 |
0,19 |
Campo di infiammabilità, %vol. in aria (basato su standard ASHRAE 34 con Match ignition) |
Nessuno |
Nessuno |
Classificazione gruppo sicurezza standard ANSIASHRAE 36-1992 |
A1 |
A1 |
Prodotti Danfoss utilizzati per l'R407A/F
Tutte le valvole Danfoss e gli altri prodotti per il controllo approvati per l'R22 e l'R407C sono compatibili con l'R407A/F.
Quando si seleziona una valvola di espansione termostatica, scegliere una valvola Danfoss che possa essere utilizzata sia per l'R22 che per l'R407C. Le curve di pressione del vapore sono più compatibili con queste valvole che con le valvole utilizzabili solo con l'R407C. Per la corretta impostazione del surriscaldamento, le valvole di espansione termostatiche devono essere nuovamente regolate "aprendole" di 0,7 K (a -10 °C). La capacità delle valvole di espansione termostatiche con l'R407A/F è superiore di circa il 10% rispetto alla capacità con l'R22.
Per i fattori di correzione della capacità delle valvole di espansione termostatiche e di altri tipi di valvole, fare riferimento alla pubblicazione "R407A/F: un'alternativa all'R404A con un GWP più basso".
Le linee guida di Danfoss per il retrofit o per l'installazione di compressori in nuove apparecchiature con la nostra gamma attuale sono state aggiornate con raccomandazioni tecniche per la sostituzione dell'R404A con potenziali miscele disponibili sul mercato, come l'R407A/F.