NOVITA': AB-QM 4.0 Flexo, set di connessione flessibile con PICV per ventilconvettori
Abbiamo appena lanciato la nuova AB-QM 4.0, la nuova PICV, che ridefinisce le prestazioni delle PICV in ambito HVAC. L'unicità dell'autorità valvola del 100% è rimasta invariata. Ne abbiamo invece migliorato il design, abbiamo utilizzato materiali resistenti alla formazione di calcare e ne abbiamo aumentato la capacità per DN, rendendola la migliore PICV attualmente sul mercato.
Siamo quindi fieri di presentare AB-QM 4.0 Flexo, una soluzione compatta 8-in-1 con PICV per installazione, flussaggio e manutenzione rapidi su ventilconvettori in sistemi HVAC di edifici pubblici e commerciali.
Con la nuova AB-QM 4.0 Flexo abbiamo ampliato la nostra gamma di soluzioni di regolazione indipendenti dalla pressione per sistemi HVAC. I set sono progettati per migliorare la flessibilità di installazione nei progetti prefabbricati. Consentono di risparmiare tempi durante l'installazione, commissioning e manutenzione dei sistemi HVAC con ventilconvettori.
Il nuovo set di connessione AB-QM 4.0 Flexo di Danfoss per ventilconvettori è disponibile nei DN15 e DN20. I set in DN15 contengono una valvola AB-QM 4.0 con Low Flow, Normal Flow o High Flow, in grado di soddisfare esigenze di progettazione da 20 – 1200 l/h. I set in DN20 sono disponibili con valvola AB-QM 4.0 in Normal Flow o High Flow per portate da 110-1900 l/h.
Soluzione 8-in-1
Il nuovo set preassemblato AB-QM 4.0 Flexo semplifica installazione, commissioning e manutenzione di ventilconvettori. Il set è composto da una valvola di regolazione indipendente dalla pressione AB-QM 4.0 (PICV) per accurato bilanciamento dinamico e regolazione. Inoltre il set contiene tre valvole a sfera a 2 vie, un filtro con valvola di scarico integrata e tre prese di pressione.
Il set rappresenta quindi una soluzione 8-in-1 per bilanciamento idronico, regolazione, misurazione, installazione, flussaggio, riempimento, scarico e manutenzione dei ventilconvettori sui quali è installato.
Tubi flessibili e isolamento
Sia per i set DN15 che DN20, sono disponibili tubi di collegamento flessibili in acciaio inox con isolamento EPP. I tubi flessibili semplificano il collegamento del set al ventilconvettore. L'isolamento impedisce perdite di calore da parte del set. Anche con l'isolamento montato, è comunque possibile avere accesso alle impostazioni di portata della valvola PICV, per scaricare il fan coil e misurare pressione e portata. Il set è compatibile con tutti gli attuatori standard di Danfoss per valvole AB-QM 4.0; dagli attuatori elettrotermici on/off TWA-Q, agli attuatori ad ingranaggi AME, fino all'attuatore digitale Danfoss NovoCon® S con comunicazione BACnet o Modbus per integrazione con BMS.
Per maggior informazioni scarica: