Scopri le nuove dimensioni dell'ottimizzazione delle reti di teleriscaldamento con Virtus

giovedì 31 maggio 2018

Il modo in cui le reti di teleriscaldamento sono bilanciate e ottimizzate sta per essere rivoluzionato. Una nuova generazione di regolatori di portata e pressione intelligenti Virtus è pronta per garantire una lunga durata, funzionalità e prestazioni migliori. Inoltre, le esclusive funzioni di ottimizzazione iNET e iSET ti faranno risparmiare ancora più energia.

Un bilanciamento idronico ottimale e una regolazione perfetta della temperatura sono la chiave per massimizzare l'efficienza delle reti di riscaldamento e raffrescamento. Comporta inoltre risparmio energetico e di denaro, e massimo comfort per gli utenti finali. Per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, Danfoss ha sviluppato una nuova gamma di regolatori di pressione differenziale e di portata, chiamata Virtus.

Realizzata per il futuro

Ci sono molti motivi per cui Virtus può essere d'aiuto nelle reti di teleriscaldamento, eccone alcuni:

·         Controllo e stabilità perfetti

·         Ottimizzazione delle prestazioni di rete

·         Capacità con portate elevate

·         Dimensioni ridotte

·         Facilità di installazione, messa in servizio e manutenzione

"Con i nostri nuovi regolatori Virtus, abbiamo sviluppato una soluzione intelligente che aiuterà i nostri clienti ad avere un controllo e una stabilità perfetti della loro rete di teleriscaldamento. Virtus consente agli operatori delle reti di fornire il calore esattamente quando e dove è necessario, sulla base della loro domanda di rete effettiva. Con iSET e iNET prepariamo per la rivoluzione digitale la nostra categoria di prodotti centrale di controlli autoazionati. La loro funzione intelligente consente di controllare e ottimizzare da remoto le prestazioni di rete, anche in reti complesse. 

Crediamo fortemente nelle opportunità della digitalizzazione e ci impegneremo costantemente per sviluppare le migliori soluzioni per i nostri clienti di teleriscaldamento".

Anton Koller, Presidente di divisione - District Energy, Danfoss Heating

Visita il sito web Virtus
;