Benifici di una regolazione efficace negli impianti di climatizzazione idronici

lunedì 22 ottobre 2018

BENEFICI DI UNA REGOLAZIONE EFFICACE NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IDRONICI

Incontro tecnico Aicarr
Milano, 22 ottobre 2019  ore 14.45
Politecnico di Milano - Campus Bovisa

BL25 Dipartimento di Energia

Sala Riunioni 0.09 - Via Lambruschini, 4

In un impianto di climatizzazione di nuova generazione, l’affidabilità e l’ottenimento del comfort termo-igrometrico sono requisiti indispensabili ma non sufficienti.

Infatti le recenti normative che regolamentano le tematiche ambientali ed energetiche impongono limiti sempre più stringenti di efficienza energetica, per garantire un uso razionale dell’energia in edilizia.

Per ridurre i consumi energetici di un edificio è necessario considerare un tipo di progettazione integrata, che imponga l’attento studio dell’interazione di tutti i componenti presenti nel sistema.

Risulta evidente come una regolazione efficace dell’intero impianto diventi un aspetto imprescindibile nella fase di progettazione.

Il 22 ottobre 2019 Danfoss, in collaborazione con Aicarr e Galletti, terrà un incontro tecnico c/o il Politecnico di Milano, incentrato sulle simulazioni energetiche dinamiche, un importante strumento progettuale che ha l’ambizione di avvicinarsi il più possibile al comportamento reale dell’impianto.

Nello specifico verranno approfondite diverse soluzioni impiantistiche idroniche con pompa di calore e ventilconvettori. Verrà mostrato chiaramente come la regolazione automatica dei singoli terminali idronici incida profondamente anche nella riduzione degli assorbimenti energetici.

Bilanciamento degli impianti idronici

Scopri le soluzioni Danfoss per il bilanciamento degli impianti idronici