Sfruttate la CO₂ transcritica con la nostra soluzione all-in-one
CO2 sta diventando il refrigerante preferito dai rivenditori di generi alimentari. I supermercati stanno attualmente passando a sistemi di refrigerazione CO2 transcritici al ritmo di 10.000 all'anno. Questo numero è in costante crescita
e per ovvie ragioni. La CO2 offre vantaggi sostanziali, in particolare a coloro che cercano di limitare il loro impatto sull'ambiente. Passando dagli HFC alla CO₂, i rivenditori di generi alimentari possono ridurre il Global Warming Potential (GWP) dei loro negozi fino a 1. Se implementati correttamente, i sistemi di CO2 transcritici possono anche ridurre i costi e aumentare l'affidabilità, rivelandosi una proposta interessante per qualsiasi proprietario di negozio.
Ma mentre la CO2 transcritica è stata finora il dominio dei supermercati con impianti di refrigerazione su larga scala, sempre più negozi di piccole dimensioni la iniziano a guardarla con grande interesse. E sebbene la CO2 transcritica sia nota per essere complessa e difficile da lavorare, le nuove tecnologie la rendono più accessibile e più facile da implementare, come ad esempio la nuova soluzione MiniPack CO2 disponibile presso Danfoss.
Presentazione della nuova soluzione MiniPack CO2
La nuova soluzione MiniPack CO2 consente ai proprietari di negozi di piccole dimensioni di sfruttare facilmente i vantaggi della CO2. Combinando in un'unica soluzione cinque prodotti compatibili al 100%, la soluzione MiniPack CO2 offre diversi vantaggi chiave:
- CO2 facilitata: rapida configurazione e installazione, anche senza un vasto know-how in materia di CO₂
- Compatta e affidabile: un sistema di dimensioni ridotte, progettato per consentirne una totale ispezione
- Completa e pratica: cinque prodotti compatibili in un'unica soluzione per un controllo completo dell'applicazione
- Riduzione dei costi operativi: efficienza energetica ottimale e sicurezza degli imballaggi, concentrandosi al contempo sulla sicurezza alimentare
La soluzione MiniPack CO2 è composta da cinque nuovi prodotti:
- CCMT Light - Una valvola elettrica di regolazione della pressione altamente affidabile, ottimizzata per la refrigerazione transcritica della CO2.
- AK-PC 572 Pack Controller - Una soluzione completa per i piccoli punti vendita che rende l'utilizzo della CO₂ accessibile anche a chi ha poca o nessuna esperienza.
- EKE 2U - Un modulo di alimentazione ausiliaria progettato per migliorare l'affidabilità del sistema e proteggere il compressore in caso di perdita di potenza.
- EKE 1P – Utilizzato come modulo di estensione per altri controllori Danfoss o come driver per valvole passo-passo.
- VLT FC280 - Un'unità di refrigerazione VLT progettata per ridurre i costi del sistema di refrigerazione.
La soluzione MiniPack CO2 comprende anche un display grafico, un filtro essiccatore e sensori di pressione e temperatura.
Sfruttate i vantaggi della CO2
Per saperne di più su come la soluzione MiniPack CO2 può abilitare l'uso della CO2 nei vostri negozi di piccole dimensioni visitate il nostro sito web o contattate il vostro rappresentante Danfoss locale.
Prodotti
Presto disponibile...
Presto disponibile...
Presto disponibile...
Presto disponibile...
-
VLT® Midi Drive FC 280 - Inverter flessibile, integrabile, facile da usareRaggiungi nuovi livelli di prestazione grazie al convertitore di frequenza VLT® Midi Drive FC 280, fornisce un controllo motore preciso ed efficiente a costruttori di macchine nel settore alimentare e delle bevande, nella movimentazione e nella lavorazione dei materiali.
Visitate la nostra pagina web CO₂
Presto disponibile...
Presto disponibile...