Ripensare l'efficienza negli edifici

Edifici efficienti salvano la situazione.
È ora di svegliare un gigante addormentato. Il report pubblicato dalla società di consulenza energetica Ecofys è il primo a confermare e quantificare l'enorme potenziale inutilizzato di risparmio energetico a livello europeo, che si può ottenere con l'adeguamento dei sistemi tecnici per l'edilizia.
È tempo di sbloccare le opportunità nascoste dietro cemento, vetro e acciaio per creare enormi risparmi, più posti di lavoro e posti migliori in cui vivere.


Sbloccare il potenziale di risparmio energetico dei nostri edifici



Il sistema nervoso centrale dei nostri edifici
Sono disponibili tecnologie che hanno dimostrato di rendere più efficienti i nostri edifici e gli impianti al loro interno, ma che mancano ancora nella maggior parte di essi. L'ottimizzazione dei sistemi tecnici per l'edilizia non solo rende gli ambienti edilizi più efficienti, ma consente agli utenti degli edifici di comprendere meglio il loro ambiente, gestendo in modo proattivo il consumo energetico e mantenendo un ambiente di vita sano, confortevole e produttivo, adattato ai loro gusti. Il costo di queste tecnologie è basso e queste possono essere facilmente riadattate negli edifici, mentre i benefici in termini di risparmio energetico e di costi possono essere notevoli.
Ridurre gli sprechi e progettare il benessere per milioni di europei
Le soluzioni utilizzate variano a seconda del tipo di edificio, ma i principi fondamentali per ridurre gli sprechi e i costi e migliorare l'ambiente per gli utenti rimangono gli stessi. Analizza i nostri casi di studio.
Non c'è mai stato momento migliore per iniziare a ripensare l'efficienza

Per realizzare la transizione dell'UE verso un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050 è necessaria la completa decarbonizzazione dei nostri edifici. È quindi evidente la necessità di accelerare l'ammodernamento del parco edilizio esistente. A tal fine, dobbiamo garantire che i sistemi tecnici per l'edilizia funzionino al massimo dell'efficienza.
Mettere l'Europa su una corsia preferenziale verso edifici altamente efficienti e collegati
L'implementazione della nuova direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD) rappresenta un'opportunità imperdibile per accelerare l'ottimizzazione dei sistemi tecnici per l'edilizia e il percorso più conveniente per raggiungere i nostri obiettivi.
Il nuovo EPBD rafforza l'attenzione sul controllo dei flussi di energia ponendo le basi di controllo corrette, puntando a pieno carico e in parte sui requisiti di ispezione e consentendo agli edifici di diventare intelligenti e mettere gli utenti sotto controllo. Questo è il momento di agire, ed esistono una serie di tasti chiave per rendere possibile la transizione.
I tasti chiave per un'implementazione efficace:
Approfondimenti correlati


- Come superare la sfida globale della riduzione del consumo di energia negli alloggi plurifamiliari? (in inglese)
- Perché le politiche energetiche e climatiche dovrebbero colmare le lacune normative? (in inglese)
- Impianti di refrigerazione come facilitatori di conversione dell'energia benefica (in inglese)
- Refrigeration Plants as beneficial Energy Conversion Facilitators (in inglese)