Giornata dedicata alle tecnologie per la produzione e utilizzo dell'idrogeno

Fiere
Data: 24 novembre, 2022
Ubicazione: San Donato Milanese (MI)
mcT Idrogeno 2022

Partecipa a mcT Idrogeno

Danfoss ti aspetta ad una giornata interamente dedicata alle tecnologie per la produzione e utilizzo dell'idrogeno.

I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione.

Con l’aumento delle energie rinnovabili non programmabili, sarà necessario risolvere il problema dello stoccaggio energetico in quanto bisognerà bilanciare la domanda con l’offerta di energia evitando squilibri che renderebbero la rete elettrica più soggetta a disservizi.
La molecola di idrogeno può assolvere anche questo scopo se prodotta da elettrolisi alimentato da fonti di energia rinnovabile.

Ti aspettiamo al Crowne Plaza Hotel per darti ancora più informazioni e presentarti le nostre soluzioni nella conversione di energia ad alta potenza.

Scopri Danfoss Drives nel settore Energy

  • if (isSmallPicture) { Fresa meccanica - Cogeis; } else if (isBigColumns) { Fresa meccanica - Cogeis } else { Fresa meccanica - Cogeis }
    Il massimo della potenza per l'escavazione di gallerie in salita

    I potenti inverter Danfoss della famiglia VACON® NXP azionano la fresa della talpa meccanica (TBM) per l'escavazione di un tunnel con pendenza del 22% a servizio di una nuova centrale idroelettrica, che dal 2024 immetterà in rete energia 100% rinnovabile.

  • if (isSmallPicture) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro; } else if (isBigColumns) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro } else { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro }
    Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro

    Drives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.

  • if (isSmallPicture) { Dai rifiuti all’energia sostenibile:  Energia elettrica e calore a  servizio della città; } else if (isBigColumns) { Dai rifiuti all’energia sostenibile:  Energia elettrica e calore a  servizio della città } else { Dai rifiuti all’energia sostenibile:  Energia elettrica e calore a  servizio della città }
    Dai rifiuti all’energia sostenibile: Energia elettrica e calore a servizio della città

    Alla periferia di Edimburgo un innovativo sistema per la termovalorizzazione dei rifiuti urbani non riciclabili, ha contribuito a ridurre l’impronta ambientale della capitale scozzese grazie all’eliminazione dell’impiego delle discariche e alla duplice capacità di recupero energetico dell’impianto.

  • if (isSmallPicture) { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro; } else if (isBigColumns) { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro } else { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro }
    L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro

    L'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione. Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni.

  • if (isSmallPicture) { Installazione di drives VLT Danfoss presso Raffineria Sarlux; } else if (isBigColumns) { Installazione di drives VLT Danfoss presso Raffineria Sarlux } else { Installazione di drives VLT Danfoss presso Raffineria Sarlux }
    Raffineria Sarlux risparmia energia producendo 12000 m3 di acqua pura al giorno

    Le pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.

  • if (isSmallPicture) { Il leader mondiale nel biogas riduce le emissioni di CO2 di 50.000 tonnellate l'anno; } else if (isBigColumns) { Il leader mondiale nel biogas riduce le emissioni di CO2 di 50.000 tonnellate l'anno } else { Il leader mondiale nel biogas riduce le emissioni di CO2 di 50.000 tonnellate l'anno }
    Il leader mondiale nel biogas riduce le emissioni di CO2 di 50.000 tonnellate l'anno

    Generando energia elettrica e calore da biogas invece che da combustibili fossili, MEC-BioGas riduce le proprie emissioni di CO2 di 50.000 tpa. I convertitori di frequenza VLT® di Danfoss garantiscono tempi di attività ottimali nelle operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

  • if (isSmallPicture) { Intelligent power conversion for smart grids; } else if (isBigColumns) { Intelligent power conversion for smart grids } else { Intelligent power conversion for smart grids }
    Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti

    L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero } else { Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario e petrolifero }
    Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerario

    Grazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario } else { Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario }
    Convertitori di frequenza per trasportatori nel settore minerario

    La flessibilità di controllo della velocità dei trasportatori lunghi può favorire l'ottimizzazione dell'intero sistema, ridurre i rallentamenti e prolungare la durata del motore.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario } else { Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario }
    Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerario

    Funzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).

  • if (isSmallPicture) { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell; } else if (isBigColumns) { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell } else { Idrogeno verde, elettrolizzatori e fuel cell }
    Drives per la produzione e l'utilizzo di idrogeno e conversione di energia

    I processi che si stanno mettendo in atto nel settore dell’idrogeno sono numerosi, vari e impegnativi.
    Il successo di questa transizione sarà legato alla gestione di tutte le fasi del processo di produzione, trasporto e distribuzione. Questo sarà raggiungibile lavorando con tecnologie innovative ed efficienti dei migliori players.