Webinar: Motoros szelepek 1x1

Dátum: 25 március, 2021

Webinar: Motoros szelepek 1x1 - Tökéletes szabályozás és hatékonyság minden épületben és alkalmazásban

A Danfoss távfűtéshez és hűtéshez, HVAC alkalmazásokhoz és központi fűtés rendszerekhez használatos motoros szabályozószelepei (MCV) stabil és pontos szabályozást biztosítanak víz, glikol keverékek és gőz esetében. Viszonzásképpen, ezzel javul a hőmérséklet szabályozás és a megbízhatóság, ugyanakkor növekszik a rendszer energiahatékonysága is. Mindezek eredménye a végfelhasználó még nagyobb kényelme. Az MCV termékválaszték egyaránt magába foglal normál és nyomásmentesített szabályozószelepeket, amelyeket a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokra terveztek.

Március 25-én, 10:00 és 11:00 között csatlakozzon webszemináriumunkhoz, egy rövid összefoglaló a leggyakrabban alkalmazott 2 és 3 utú motoros szelepek alapvető kiválasztási szempontjairól. Felfedezheti, melyek a leggyakrabban felmerülő kifutott termékek kiváltására vonatkozó ajánlások, hogyan lehet „olvasni” a termék elnevezéseket