Jeste li spremni za uvođenje EU direktive o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu u Vašoj zemlji?

24. ožujka 2020.
EPBD

Ove godine u zemljama EU na snagu stupa nova zakonska regulativa koje će se prvenstveno baviti zgradama za svakodnevnu uporabu. Nova EU direktiva pod nazivom Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada ili jednostavno EPBD stiže i u našu zemlju. Evo pregleda što to znači za vašu tvrtku i kako ju možete iz nepoželjne birokratske borbe pretvoriti u stvarnu poslovnu priliku.

Sve što trebate znati o EPBD

Na zgrade u kojima živimo, spavamo i radimo otpada 40% svjetske potrošnje energije. Što je mnogo! Dobra vijest je ta da je potencijal za uštedu energije u zgradama ogroman - 75% zgrada u EU je neučinkovito. Kada bismo smo optimizirali sustave grijanja u zgradama, do 2033. godine bismo mogli uštedjeti 67 milijardi eura na računima za energiju samo stanovnicima na prostoru EU. To je količina CO₂ u vrijednosti 82 milijuna automobila! I to je u središtu onoga što radite kao instalater: optimiziranje sustava grijanja.

Izmijenjeni EPBD donosi najbolje prakse u industriji grijanja i ključ je za oslobađanje potencijala energetske učinkovitosti. Sve to stvara ogromne uštede, više radnih mjesta te ugodnija mjesta za život i rad. Upravo ste Vi velik dio uspjeha ove nove direktive, koji se svodi na vještine instalatera poput Vas, i Vašu spremnost da pomognete kupcima u odabiru energetski učinkovitijih rješenja za njihove zgrade.

Kako termostatski radijatorski ventili mogu učiniti čuda za učinkovitost kondenzacijskog bojlera

Što je potrebno učiniti?

Prilikom promjene izvora topline ključno je ugraditi samoregulirajuće temperaturne uređaje (npr. Termostatske ventile) u svaku prostoriju. Prilikom ugradnje novog izvora topline, primjerice bojlera, trebali biste provjeriti jesu li termostatski ventili ugrađeni te ih po potrebi naknadno ugraditi. Razlog tome je što bojler ne može upravljati grijanjem u pojedinim sobama, pa vam je potreban termostatski radijatorski ventil u svakoj sobi kako bi bili sigurni da prostorije nisu previše ili premalo grijane.

Iskoristite prednosti uravnoteženja sustava prije odlaska. Ne zaboravite uravnotežiti sustav. Ako se toplina ne raspodijeli ravnomjerno po sustavu, kupcu ćete ostaviti sobe u kojima je previše vruće ili previše hladno, ili možda bučne radijatore.
Sve to možete izbjeći jednostavnim uravnoteženjem svakog radijatora. Pored bolje udobnosti, pravilno uravnotežen sustav pomoći će vašem kupcu i da uštedi energiju.
Ne zaboravite informirati kupca o koristima koje donosi uravnoteženje sustava grijanja. To je između ostalog i prilika da pokažete svoju stručnost.
EPBD je savršen povod za preporuku kvalitetnijih proizvoda i instalacija koje omogućuju poboljšanu udobnost i uštedu energije. Obavezno obavijestite svog kupca o ovim atraktivnim prednostima. Rok za povrat investicije dodavanja termostatskih radijatorskih ventila je u prosječnom kućanstvu manji od dvije godine.