Dinamičko i automatsko hidraulično balansiranje - jednostavno do optimalnog grijanja

13. veljače 2020.
SmartHeating

Više od 80% svih sustava grijanja u stambenim zgradama nije (ispravno) hidraulički balansirano. Ispravno balansiranje sustava povećava udobnost životnog prostora i smanjuje potrošnju energije za grijanje do 15%.

I sama je provedba balansiranja također postala puno lakša. Dosadašnja je situacija takva, a svaki je instalater grijanja s njom i upoznat, da je hidraulično balansiranje teško moguće jer cijevna mreža u starim zgradama često nije poznata. Sada, s procjenom i puno izračunavanja, postavlja se predpodešavanje za slučaj punog opterećenja za svaki radijator, koji radi u punoj snazi tek nekoliko dana u godini. Izvor grijanja stoga nije projektiran za svakodnevnu uporabu i u većini slučajeva koristi previše energije.

Danfoss rješenja danas omogućuju automatsko hidraulično balansiranje, što uz malo truda može jednostavno unaprijediti zastarjele sustave. Kod Danfoss Smart Heating proizvoda koji su certificirani od TÜV-a, hidraulično balansiranje vrši se samom ugradnjom proizvoda. Kontrolna vrijednost "sobna temperatura" koristi se za određivanje protoka potrebnog za slučaj punog zonskog toplinskog opterećenja i željenog profila upotrebe na temelju zadane temperature polaznog voda.

Na ovaj način kupac štedi na troškovima energije i može uživati u modernom grijanju kontroliranom putem aplikacije.