Električno podno grijanje - za sve vrste podova

ponedjeljak, 16. rujna 2019.

Danfoss električna rješenja za podno grijanje mogu se instalirati pod svim vrstama podne obloge: keramičkim pločicama, prirodnim kamenom, mramornim, drvenim ili terazzo pločicama, drvenim parketom, laminatima ili drvenim pločama, bilo kojom vrstom tepisona, linoleuma te ostalim podnim oblogama.
Pronađite rješenje za podno grijanje pogodno za svaku sobu u vašoj kući: u kupaonici ili kuhinji, ali i u dnevnoj sobi, hodniku ili spavaćim sobama. Jednostavni sobni termostati pružaju ugodnu temperaturu u sobi i topao pod, bez obzira na vrstu podne obloge.

Vrsta poda: keramičke pločice, pod od prirodnog kamena ili terrazzo
Keramičke pločice i mramorni podovi, granit i terrazzo pametni su, jednostavni za održavanje i gotovo neuništivi. Mnogo je prednosti izbora kamenog poda. Međutim, nezagrijani kameni podovi vrlo su neugodni.
S druge strane, hladni kameni podovi mogu se kombinirati s električnim podnim grijanjem. Naši kablovi za grijanje ili grijaće mrežice mogu se postaviti izravno ispod kamenog poda za topla stopala i ugodnu temperaturu u sobi.
Električno podno grijanje pogodno je za kamene podove jer brzo gube toplinu, no i takvi se podovi brzo zagrijavaju kada se grijaći kabeli ili mrežice postave izravno ispod poda. Precizno ih kontroliraju naši napredni sobni termostati. Oni ne samo da upravljaju toplinom, već osiguravaju i maksimalnu energetsku učinkovitost. Time se osigurava visoka udobnost i ekonomičnost.
Udobna temperatura poda uvelike ovisi o podnoj oblozi - za pločice, kamen i terrazzo temperaturni raspon iznosi 26 - 29 ° C.

Vrsta poda: drveni parket i laminat
Drvo je prirodni materijal koji se skuplja ili širi ovisno o temperaturi. To stvara zahtjeve za sustavom podnog grijanja za raspodjelu topline na nježan i kontroliran način.
Elektronski termostati sa osjetnicima temperature poda savršen su izbor za drvene podove. Osigurava da je temperatura u podnoj konstrukciji uvijek u skladu s razinom tolerancije koju preporučuje proizvođač drvenih podova.
U svakom slučaju, važno je da je pod dobro izoliran kako bi se osigurao najbolji komfor grijanja i ekonomičniji rezultat.

Vrsta poda: ugradbeni tepisi
Ugradbeni tepisi po prirodi su topli. No, tepih se pod još uvijek može povoljno zagrijati pomoću električnog podnog grijanja. Grijaći kablovi ili mrežice moraju biti prekriveni slojem maltera za pločice ili samonivelirajućim podnim estrihom minimalne debljine 6 mm. To omogućuje dobru, ravnomjernu raspodjelu topline po podu.
Tepisi imaju blagi izolacijski učinak na podno grijanje. To znači da sustav podnog grijanja instaliran ispod debelog vunenog tepiha može potrajati nešto duže da reagira na promjene temperature u sobi.

Kako vam možemo pomoći

  • Za bilo koju sobu u vašem domu
  • Za bilo koju vrstu podova
  • Spriječite klizanje po mokrim pločicama u kupaonicama ili kuhinji
  • Električno grijanje je dobar izbor za niskoenergetske kuće
  • Nevidljivi izvor topline