Marine&Offshore

28. kolovoza 2019.

Promet plovnim putem raste i utječe na globalni prijevoz, prehrambeni lanac, nacionalnu obranu, pa čak i slobodno vrijeme. Više od 100.000 trgovačkih i 25.000 vojnih brodova prometuje na globalnoj razini. Trenutno 80% svih tereta prolazi kroz luke, što ih čini najprometnijim čvorištima za rasuti teret. Osvrnite se oko sebe i primijetit ćete da je Danfoss uporan u radu smanjujući troškove energije i emisije u strojarnici i šire.

 

Na trgovačkim i vojnim  brodovima, od krstarenja do teretnih ili kontejnerskih brodova, možete postići značajne prednosti u sigurnosti, brzini, logistici, učinkovitosti, kao i smanjenjem emisija na apsolutni minimum. Izaberite između širokog spektra „Marine“ rješenja tvrtke Danfoss za zaštitu od požara, pitke vode na brodu, pomnog nadzora svih funkcija motora i precizne i fleksibilne kontrole pretvorbe snage kako bi se zadovoljile potrebe u brodu i na obali.

Možete iskoristiti naše veliko iskustvo s brodovima za oceane, mora, jezera i rijeke koji prevoze teret ili putnike, do plovila koja su izgrađena i opremljena za poseban rad na priobalnim mjestima, kao što su vjetroelektrane ili naftne bušotine.

 

Saznajte više u novoj Marine&Offshore brošuri