Upoznajte novi ETS 8M i 5M

11. studenog 2022.

Želeći dodatno ojačati i proširiti svoj portfelj, nova serija ETS 5M i 8M nudi dodatne mogućnosti korištenja Danfossovog EXV portfelja u sustavima s manjim kapacitetom. Danfoss ETS serija elektronskih ekspanzijskih ventila koristi se za finu regulaciju protoka i precizno napajanje isparivača.

Novi Danfoss ETS 8M ventil omogućuje proizvođačima opreme i krajnjim korisnicima veću učinkovitost i pouzdanost, a napravljen da premosti jaz u kapacitetu između malog i učinkovitog ETS 5M ventila i inovativnog ETS Colibri koji se koristi u sustavima većeg kapaciteta.

Danfoss je iskoristio svoju stručnost i iskustvo kako bi podržao svoje kupce u tranziciji prema radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP). Serija ETS 8M kompatibilna je s R454B, kao i s R32, i može se nadopuniti cijelim portfeljem Danfossovih komponenti, kompresora i izmjenjivača topline dostupnih s ovim radnim tvarima.

Nakon novih ispitivanja i certificiranja koje su proširile potencijalnu upotrebu za ETS 5M — ultrakompaktni EXV – proizvođači manjih rashladnih sustava na raspolaganju imaju više opcija. Ventil ima rashladne kapacitete od 8 do 21 kW na R410A. ispitivanjem je dokazano da je ETS 5M otporan na vibracije i udare u transportnim aplikacijama i da je veoma pouzdan na niskim temperaturama.

Ključne karakteristike:

  • Izvrsno upravljanje regulacijom kapaciteta
  • Mala brzina otvaranja (DO) i stabilno upravljanje
  • Visok MOPD u normalnom i suprotnom smjeru strujanja
  • Linearna karakteristika ventila
  • Opcija ventila sa S karakteristikom za potrebe naknadne ugradnje