Visoko učinkoviti Danfoss izmjenjivači topline namjenjeni veleprodaji i proizvođačima opreme

srijeda, 10. travnja 2019.

Značajan uspjeh na Z-konstrukciji MPHE (mikropločasti izmjenjivač topline) potaknuo je razvoj specijalizirane serije Danfoss MPHE proizvoda za kondenzatore i isparivače u dizalicama topline i rashladnicima vode/glikola. Oni su u skladu s propisima za radne tvari sa smanjenim utjecajem na globalno zatopljenje (low  GWP), kao što su R32, R452B, R454B, R454C i R290.

Od 20 do 250 kW raspona s visokom učinkovitošću i smanjenim punjenjem radne tvari.

Za dizalice topline, raspon uključuje H62L isparivač i kondenzator za sustav od 3-50 kW *. Kombinacija H62 isparivača i kondenzatora danas nudi najveću učinkovitost glede COP faktora, masi i punjenju radne tvari.

Za rashladnike, ponuda uključuje raspon isparivača od 20 do 250 kW *. Optimizirano za R410A, može se koristiti za druge komercijalne radne tvari kao što je zamjena za R410A, uključujući radne tvari kao što su R134A, R448A, R449A, R452A, R452B, R454B, itd. Ponuda uključuje isparivače u rasponu od 20 do 250kW *.

Novi Danfoss MPHE u kompaktnoj izvedbi

Novi Danfoss MPHE u kompaktnoj izvedbi

Pregled standardne ponude prema području primjene

  • Područje primjene
  • Rashladnici
  • Dizalice topline
  • Kapacitet
  • Isparivači
  • Kondenzatori
  • Izvor zraka
  • Izvor vode

Oko 20% smanjenja punjenja radne tvari sa Z-konstrukcijom

Danfoss raspon Z-konstrukcije izmjenjivača topline s mikropločicama koje imaju udubljenja kako bi se održala asimetrična cirkulacija kapljevine u obliku slova Z.

Na taj način su potrebni manji izmjenjivači za postizanje specifičnog učina u usporedbi sa standardnom konstrukcijom, što omogućuje smanjenje troškova instalacije u skladu s EcoDesign lot 1&21 i F-Gas propisima.

  • Više o MPHE [mphe.danfoss.com]
  • Više o Z-dizajn tehnologijama
  • Posjetite MPHE product store