COMPASS - vous aide à trouver une alternative proposée par Danfoss
COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver le compresseur Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. COMPASS a pour fonction de vous fournir une comparaison directe entre Danfoss et les produits concurrents.

Essayer COMPASS
Essayez COMPASS en cliquant sur le lien ci-dessous, et trouvez la meilleure alternative proposée par Danfoss pour le remplacement de votre compresseur.
Sélectionnez Compresseurs pour trouver la meilleure alternative proposée par Danfoss pour le remplacement de votre compresseur existant.
Fonctionnement
Guide rapide :
1. Recherchez le texte : renseignez la désignation du modèle ou son numéro de code, qu'ils soient actifs ou obsolètes, partiels ou complets.
2. Vous pouvez sélectionner le domaine d'application, mais ce n'est pas obligatoire.
3. Sélectionnez le réfrigérant. Ce n’est absolument pas obligatoire, mais cela permet de limiter la liste des modèles possibles.
4. Si vous connaissez le fabricant, vous pouvez le sélectionner.
6. Si vous souhaitez restreindre davantage les résultats, sélectionnez la technologie.
Assistance
Guides pratiques
Veuillez noter que toutes les valeurs calculées et tous les composants sélectionnés par ce logiciel doivent être vérifiés par l’utilisateur. L’utilisateur doit également s’assurer que les conditions d’installation sont conformes aux normes professionnelles et à la législation en vigueur avant de faire un choix.
Veuillez également vous reporter à notre avis de non-responsabilité ci-dessous.
Avertissement
Toutes les valeurs calculées et tous les composants sélectionnés par ce logiciel doivent être vérifiés par l’utilisateur. Danfoss ne pourra être tenu comme responsable en cas d’erreurs dans le programme COMPASS.
Danfoss se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n’affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de ce programme sont la propriété des sociétés correspondantes.
©2017 Danfoss A/S
Nous contacter
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.