Les travaux de rénovation de 264 appartements de l’ancienne usine de Ford à Cologne-Niehl ont entraîné une réduction de 94 % des émissions de CO2.
Les émissions annuelles totales de CO2 ont été ramenées à 180 tonnes uniquement, soit moins de 0,7 tonne par appartement grâce à la mise ne place d'un système complet Danfoss EvoFlat.
Les habitants de l’ancienne usine de Ford à Cologne-Niehl, construite à l’origine en 1950, épargnent de l’argent tout en préservant l’environnement au bout d’un processus de modernisation de deux ans et demi.
Avant la mise en place du système EvoFlat, des fours à charbon constituaient la principale source de chauffage et la consommation d’énergie des immeubles était d’environ 290 kWh/m2/an. Les émissions de CO2 étaient de l’ordre de 3 000 tonnes, soit 10 tonnes par appartement.
Consécutivement à la rénovation, les immeubles sont si bien isolés et efficients que la consommation d’énergie a été réduite à une moyenne de 47 kWh/m2/an.
L’énergie est fournie par des chaudières à gaz et des panneaux solaires. 60 % de l’eau est chauffée à l’aide de collecteurs thermiques solaires, alimentée ensuite dans le réseau de chauffage local et distribuée efficacement à chaque appartement à l’aide des modules d’appartement Danfoss.
Aujourd’hui, le chauffage des appartements est un processus quasi sans carbone et la réduction des déperditions énergétiques a abaissé grandement les factures de chauffage des habitants.
Produits connexes
-
Modules Thermiques d'Appartements Akva Lux II, du chauffage et de l'ECS instantanée
L'individualisation du débit du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire est possible avec les modules d'appartements Danfoss Akva Lux II. Une utilisation simplifiée, des performances exceptionnelles et un confort de vie amélioré.