Le SIB ZERO +House est un excellent exemple de la vaste gamme de solutions professionnelles et d’économie d’énergie proposées par Danfoss. Danfoss est également une figure active et de premier plan sur un marché qui se concentre de plus en plus sur la faible consommation d’énergie.
Le SIB ZERO +House est le nom de la première maison basse énergie du Danemark. Récemment achevée dans la ville de Sønderborg, elle permet des coûts annuels énergétiques positifs et fournit un exemple type de la maison de demain économe en énergie.
La maison de 200 m² produit en fait plus d’électricité qu’elle n'en consomme en un an. L’excès d’énergie est créé grâce à une combinaison unique de technologies connues qui transforment la consommation d’énergie de la maison en production d’énergie. Danfoss a contribué à ce projet avec des solutions de régulation et de gestion du climat intérieur, comprenant un système Danfoss Air et Danfoss chauffage au sol à action rapide.
L’un des secrets de cette maison basse énergie est l’isolation efficace. Cependant, la maison bien isolée nécessite également une ventilation efficace afin de maintenir un climat intérieur sain. Dans ce cas, la ventilation mécanique combinée à la récupération de chaleur était la seule vraie solution. Tout le reste aurait entraîné une consommation excessive d’énergie.
Afin d’optimiser davantage la consommation d’énergie, Danfoss a combiné le système de ventilation avec une surface de préchauffage géothermique qui se compose d’un tuyau de 80 mètres de long dans le jardin qui capte la chaleur dans le sol produit par le soleil. Cette énergie peut ensuite être utilisée pour chauffer l’air pendant les mois d’hiver et refroidir l’air frais en été.
La solution écoénergétique de Danfoss est perfectionnée par une pompe de chauffage souterraine qui chauffe l’eau apportée des services publics et est utilisée pour le chauffage central de la maison. La chaleur est émise par un chauffage au sol à action rapide qui est contrôlé précisément par un thermostat sans fil qui utilise des capteurs infrarouges pour mesurer la température de surface du plancher.
Related products
-
Collecteurs et actionneursLes collecteurs pour chauffage au sol Danfoss se caractérisent par leur flexibilité, qui permet de mettre en place la solution de collecteur qui convient le mieux en fonction des besoins. Vous avez un grand choix de composants pour élaborer un collecteur avec ou sans préréglage, débitmètres, vannes d'arrêt et évents, selon la solution qui convient le mieux à votre projet.
-
Régulateurs d'ambiancePour que les systèmes de chauffage ou de refroidissement par le sol hydraulique (à base d'eau) répondent aux attentes en matière de niveau de confort et de consommation énergétique, il est essentiel d'avoir de bons régulateurs de température ambiante. Ils régulent la température de la pièce ou du sol pour éviter les surchauffes. Pour un confort optimal, chaque pièce dispose de son propre thermostat.