Gamme de transmetteurs de pression semi-flexible pour applications à air et à eau
Le transmetteur de pression MBS 1900 est conçu pour être utilisé dans les applications à air et à eau telles que les pompes de gavage et les compresseurs d'air. La gamme de transmetteurs de pression semi-flexible englobe différents signaux de sortie, des versions absolue ou à jauge (relative) et des plages de pression allant de 0-4 à 0-25 bar ainsi qu'une large gamme de pressions et de raccordement électriques. La protection est en acier inoxydable AISI 316L.
Caractéristiques et avantages
Designed for use in air and water applications
Wetted parts of stainless steel (AISI 304)
Pressure ranges in relative (gauge) or absolute from 0 up to 25 bar
Output signals: 4 - 20 mA, or ratio metric
Absolute or relative (gauge) sensor element
A wide range of pressure and electrical connections
Digitally compensated
Approvals & Certificates:
UL Certificate number: E31024

Learn more about our pressure transmitter range in the Danfoss Learning eLessons
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | French | Multiple | 25 avr., 2017 | 627.0 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | Spanish, Castilian | Multiple | 25 avr., 2017 | 630.8 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | Italian | Multiple | 25 avr., 2017 | 613.6 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | Polish | Multiple | 25 avr., 2017 | 614.9 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | Chinese (CN) | Multiple | 25 avr., 2017 | 758.1 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | English | Multiple | 25 avr., 2017 | 633.7 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | German | Multiple | 24 avr., 2018 | 478.7 KB |