Capteurs CAN DST P92C et T92C

  • Vue d'ensemble
  • Produits
  • Documents
  • Applications associées

Pour répondre à la demande croissante de composants compatibles CAN, Danfoss propose désormais des transmetteurs DST avec interface CAN et SAE J1939 en complément de sa gamme de transmetteurs déjà disponible. Les transmetteurs CAN permettent aux clients d'appliquer la technologie de BUS la plus moderne qui réduit considérablement les coûts de câblage et offrent de nouvelles opportunités dans la surveillance d'état et la maintenance préventive.

Les transmetteurs DST P92C, T92C CAN et SAE J1939 sont extrêmement robustes, ils sont conçus avec d'excellentes propriétés EMC et une grande résistance aux chocs et aux vibrations. De plus, la communication CAN normalisée permet la compatibilité avec des régulateurs et systèmes provenant de différents fabricants. Les transmetteurs peuvent être utilisés avec la plupart des supports grâce à leur carter en acier inoxydable et leur protection entièrement soudée.

Caractéristiques et avantages

Reduces installation costs by simplified wiring and less I/O modules

Decreases operational cost by high reliability and uptime

Fast design, installation and commissioning

Allows easy customization and retrofit

E1 type approval

CE certified

CANopen® and SAE J1939 compliant

Wetted parts made in stainless steel in fully welded design

DST P92C/T92C Brochure

Now you CAN reduce downtime and total cost of ownership with our new transmitters

Produits

The DST P92C and T92C pressure and temperature transmitters are designed for use in harsh environments.

Operating temperature: -40 to 125°C

DST P92C pressure range: 10 to 1200 bar

DST T92C temperature range: -40 to 150°C

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure CAN DST P92C and DST T92C English Multiple 10 févr., 2021 1.8 MB .pdf
Operating guide DST P92C CAN J1939 Operation guide English Multiple 28 mai, 2018 278.4 KB .pdf
Operating guide DST P92C CAN-Open Operation guide English Multiple 26 oct., 2018 250.1 KB .pdf
Data sheet DST P92C CAN-open Transmitter English Multiple 07 août, 2018 569.0 KB .pdf
Operating guide DST T92C CAN-open Operating guide English Multiple 01 mai, 2018 315.8 KB .pdf
Operating guide DST T92C J1939 Operating guide English Multiple 01 mai, 2018 260.5 KB .pdf
Data sheet DST T92C Temperature transmitter CAN-open English Multiple 07 août, 2018 545.8 KB .pdf

Applications associées

  • if (isSmallPicture) { Variateurs pour grues dans l'industrie minière et la transformation des ressources minérales } else if (isBigColumns) { Variateurs pour grues dans l'industrie minière et la transformation des ressources minérales } else { Variateurs pour grues dans l'industrie minière et la transformation des ressources minérales }
    Variateurs pour grues dans l'industrie minière et la transformation des ressources minérales

    Pour optimiser les performances des grues et des palans, Danfoss propose des stratégies de contrôle flexibles destinées à garantir un bon rendement énergétique, dans le respect d'exigences de sécurité strictes.