Outil de communication DST Edix™

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Formation

L’outil de communication DST Edix™ rend possible la communication bidirectionnelle avec les capteurs intelligents

Le nouvel outil de communication DST Edix™ débride tout le potentiel de la technologie de capteurs intelligents et tient dans le creux de votre main. Cet outil de la taille d’une boîte d’allumettes prend en charge le protocole de communication et active les capacités de lecture et d’écriture par le biais de l’application sans fil intuitive Edix™ Smart Sensor. Quasiment n’importe quel appareil équipé d’une interface en ligne peut être utilisé comme interface utilisateur. Fabricants et clients réduisent ainsi considérablement les délais de développement grâce à l’adaptation rapide du capteur aux besoins des nouvelles applications, pour une gestion fluide de la pression lors de la conception des applications et des systèmes.

Découvrir le modèle en 3D

Pensé pour optimiser votre processus de conception et minimiser les séries de prototypes chronophages, l’outil de communication Edix™ interagit

avec les capteurs numériques de Danfoss pour créer des solutions de capteur sur mesure. Ajustez, affinez et obtenez instantanément des données de capteurs plus riches pendant la phase de conception et d’essai et dynamisez votre activité par de nouveaux avantages intelligents.

Caractéristiques et avantages

Délais de développement plus courts

Adaptation rapide du capteur aux besoins de la nouvelle application

Santé de l’appareil

Analyse des diagnostics internes sans démonter le capteur

Processus de qualification/lancement

Meilleurs délais de commercialisation et taux de réussite

Mise au point

Configuration des paramètres de base pour trouver la configuration optimale avant de verrouiller les paramètres du capteur en vue d’un achat en volume

Assistance à distance

Pour vous proposer une assistance technique à distance aux quatre coins du monde grâce aux nouvelles fonctions de chargement et téléchargement des données des capteurs et de gestion des fichiers

pendant la phase de conception

Parler avec votre capteur

Découvrez le nouvel outil de communication Edix™, une solution de capteur numérique qui optimise

et simplifie de manière significative vos processus de conception.

Télécharger le manuel de démarrage de l’outil de communication Edix™

Ce manuel de démarrage par étapes vous permettra de débrider la puissance de l’outil de communication Edix™

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier

Formation

Découvrir toutes les fonctions et tous les avantages de l’outil de communication Edix™

Regardez des vidéos pour utiliser au mieux vos capteurs intelligents avec l’outil de communication Edix™.