Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques entièrement soudés (SAW) sont conçus pour gérer des fluides extrêmement agressifs et exigeants et obtenir des températures très proches des besoins réels, avec une véritable conception à contre-courant. Très petits et compacts, ils sont parfaits pour les applications et les tâches exigeant un produit entièrement soudé, comme un échangeur de chaleur à plaques et à calandre ou en bloc, mais ils n'ont pas besoin de capacités aussi importantes. Un produit qui correspond parfaitement aux spécifications de la tâche sera toujours la solution optimale. Dans leur catégorie, nos séries entièrement soudées surpassent en tous points les échangeurs de chaleur multitubulaires. Elles offrent tous les avantages d'un échangeur de chaleur à joints, ainsi qu'une durabilité accrue.
Avantage pour nos clients
Nos échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques entièrement soudés préservent la conception à plaques efficace et le flux optimisé des échangeurs de chaleur à plaques jointés. Nous avons supprimé le joint fragile qui succombe souvent lorsqu'il est exposé à des conditions de travail extrêmes, pour une solution totalement exempte de joint. Nous l'avons remplacé par un jeu de plaques à soudure TIG, qui forme un joint hermétique et élimine tout risque de fuite.
Ce type d'échangeur de chaleur est donc idéal pour les applications qui impliquent des fluides extrêmement agressifs susceptibles de représenter une menace pour l'environnement, des pressions et/ou des températures très élevées, voire même des tâches cycliques avec de grandes fluctuations de pression ou de température. Il est en outre très résistant aux chocs thermiques.
Tous les avantages d'un échangeur de chaleur à plaques
Vous bénéficiez par ailleurs des mêmes avantages que ceux obtenus avec n'importe quel échangeur de chaleur à plaques. Par rapport à un échangeur de chaleur multitubulaire, l'espace requis pour l'installation est minime. Par ailleurs, les matériaux nécessaires à la construction sont fortement réduits et le volume de rétention dans l'échangeur de chaleur est nettement inférieur.
Si votre application nécessite le traitement d'un fluide salissant, susceptible de contenir des fibres ou des particules, notre option Free Flow est la solution parfaite, puisqu'elle est dotée de plaques spécialement conçues pour la manipulation de ces fluides, avec un interstice entre plaques suffisamment grand pour compenser l'encrassement accumulé aux points de contact et permettre un débit ininterrompu.

Technologie microplaque
Nos échangeurs à plaques, dotés de la nouvelle technologie de pointe Micro Plate™, offrent une efficacité et des performances nouvelle génération, vous permettant de tirer pleinement profit de vos applications de chauffage et de refroidissement urbains.

Motifs SONDEX® Free Flow
Le motif SONDEX® Free Flow est conçu pour traiter les fluides qui ne conviennent pas aux échangeurs de chaleur ordinaires en raison de leur viscosité élevée, de leur teneur en fibres et en particules, ou d'un risque d'encrassement considérable.
Applications
- Industrie HVAC
- Industrie du froid
- Industrie papetière
- Industrie lourde
- Industrie minière
- Industrie pétrochimique
- Industrie chimique
Caractéristiques techniques
- Raccordements pour DN32 à DN50
- (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
- Matériaux des plaques : AISI 304/316, SMO, titane. Autres matériaux disponibles sur demande
- Pression de service max. 25 bar (363 psi)
- Température de service -10 à 300 °C (14 à 572 °F)
Caractéristiques et avantages
Ces unités très compactes et économiques sont peu encombrantes et légères, tout en assurant un transfert de chaleur très efficace, grâce à un véritable débit à contre-courant.
Les solutions sans joints sont équipées d'un jeu de plaques entièrement soudé qui leur permet de travailler avec des pressions et des températures très élevées. Sur un échangeur de chaleur entièrement soudé, les risques de fuite sont fortement réduits.
Les plaques du jeu de plaques entièrement soudés sont élaborées avec des matériaux très résistants, capables de supporter les conditions de travail les plus extrêmes.
Produits associés
-
Plaques SONDEX® FishboneLa technologie à modèle de plaque SONDEX® Fishbone est utilisée dans la grande majorité de nos échangeurs de chaleur à plaques. Le modèle est conçu pour obtenir des performances thermiques élevées tout en utilisant la perte de charge autorisée de la manière la plus efficace possible. Disponible avec différentes profondeurs de canaux, espacement et angle par rapport à l'écoulement : chaque plaque a un modèle optimisé pour une application donnée.
-
Condensateurs SONDEX®Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.
-
Évaporateurs SONDEX®Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.
-
Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnelsLes échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché. Nous possédons la gamme de plaques la plus étendue au monde et nous personnalisons chaque échangeur de chaleur afin de répondre exactement à vos besoins. Grâce à des technologies innovantes et à une conception intelligente, nos échangeurs de chaleur à plaques traditionnels constituent un excellent investissement.