Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques semi-soudés

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • FAQ

Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques semi-soudés sont conçus pour que vous ayez l'esprit tranquille. Nos solutions vous permettent de travailler en toute sécurité avec des fluides potentiellement dangereux, des niveaux de pression élevés ou des températures extrêmes qui sont inappropriés avec les échangeurs de chaleur entièrement jointés.

Avantage pour nos clients

Pour plus de sécurité, la gamme de produits semi-soudés utilise la technologie des cassettes au lieu des plaques ordinaires. Chaque cassette est dotée d'un côté jointé pour les fluides ordinaires et d'un côté soudé pour les fluides agressifs.

Le côté soudé est muni d'un joint torique personnalisé résistant. Avec une réduction considérable de la surface de joint exposée, nos échangeurs de chaleur à plaques semi-soudés durent longtemps et assurent une exploitation sûre avec moins de risque de fuite.

Efficacité durable

Finies les solutions de transfert de chaleur standard ! Les échangeurs de chaleur SONDEX® garantissent des performances thermiques de haut niveau, puisque l'on vous propose une solution personnalisée, adaptée à votre application spécifique, simple à installer et facile d'entretien.

Notre vaste expérience et notre connaissance approfondie des processus nous permettent d'éviter les écueils courants des applications complexes et de proposer des échangeurs de chaleur fiables, sûrs et à haut rendement.

Applications

  • Industrie HVAC
  • Industrie marine/offshore
  • Industrie laitière/agroalimentaire
  • Industrie sucrière
  • Industrie du froid
    – ex. tâches faisant intervenir de l'ammoniac pour la réfrigération
  • Industrie papetière
  • Industrie lourde
  • Industrie minière
  • Industrie pétrochimique
  • Industrie chimique
    – ex. traitement chimique, comme le traitement aux amines « riches » ou « maigres »
  • Applications d'évaporation et de condensation
  • Applications liquide/liquide haute pression

Caractéristiques techniques

  • Raccordements pour DN65 à DN500
  • (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
  • Matériaux des plaques : AISI 304/316, titane, SMO, Hastelloy. Autres matériaux disponibles sur demande
  • Matériaux du joint : EPDM-HT, NBR-HT, Viton. Autres matériaux disponibles sur demande
  • Matériaux du joint torique : EPDM-HT, NBR-HT, Viton, chloroprène, PTFE. Autres matériaux disponibles sur demande
  • Hauteurs de plaque max. 3 m (9,8 pi)
  • Débits max. 5 000 m3/h (22 014 gpm)
  • Pression de service max. 25 bar (363 psi)
  • Température de service entre -25 et +200 °C (-13 à +392 °F).

Caractéristiques et avantages

Un rendement élevé permet d'assurer une haute performance avec moins de plaques, de réduire le coût de chaque échangeur de chaleur et, par conséquent, de diminuer le volume de rétention.

Conçue pour utiliser de petites quantités de fluides potentiellement dangereux, la gamme semi-soudée SONDEX® est un choix sûr et responsable pour les tâches exigeantes.

Système unique à joints, conçu pour les pressions de service élevées et les applications sous vide. Une rainure de joint fermée maintient le joint fermement en place et empêche le désaxage du jeu de plaques pendant le montage et le fonctionnement.

Technologie des plaques Fishbone

Conçu pour maximiser les turbulences, même à faible débit, ce motif permet d'obtenir un transfert de chaleur incomparable. L'efficacité de ce motif a été démontrée par le biais de tests rigoureux. C'est le choix par défaut pour les échangeurs de chaleur à plaques.

Produits associés

  • Plaques SONDEX® Fishbone – Danfoss
    Plaques SONDEX® Fishbone
    La technologie à modèle de plaque SONDEX® Fishbone est utilisée dans la grande majorité de nos échangeurs de chaleur à plaques. Le modèle est conçu pour obtenir des performances thermiques élevées tout en utilisant la perte de charge autorisée de la manière la plus efficace possible. Disponible avec différentes profondeurs de canaux, espacement et angle par rapport à l'écoulement : chaque plaque a un modèle optimisé pour une application donnée.
  • Condensateurs SONDEX® – Danfoss
    Condensateurs SONDEX®
    Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.
  • Évaporateurs SONDEX® – Danfoss
    Évaporateurs SONDEX®
    Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.
  • Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels – Danfoss
    Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels
    Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché. Nous possédons la gamme de plaques la plus étendue au monde et nous personnalisons chaque échangeur de chaleur afin de répondre exactement à vos besoins. Grâce à des technologies innovantes et à une conception intelligente, nos échangeurs de chaleur à plaques traditionnels constituent un excellent investissement.

FAQ

Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution de qualité qui fonctionne de manière optimale.

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Veuillez contacter votre représentant commercial local de la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

  • utilisation,
  • type de fluide,
  • chute de pression,
  • débit,
  • pression d’utilisation,
  • propriétés thermodynamiques, température,
  • température de fonctionnement.