Lorsque les réserves d'eau douce sont rares ou inexistantes, par exemple à bord des navires, des plates-formes et des installations de forage, le besoin de production se fait ressentir. Dans l'industrie marine et offshore, il est primordial de pouvoir produire de l'eau douce à la demande. Nos dessalinisateurs SONDEX® sont constitués d'au minimum deux packs de plaques en titane avec un design spécifique, qui font office d'évaporateurs et de condenseurs. En général, les autres fabricants utilisent simplement des plaques d'échangeurs au design classique dans les packs de plaques ; mais cela donne de moins bons résultats.
Avantage pour nos clients
Nous sommes toujours à l'affût de solutions les plus efficaces, c'est pourquoi nous sommes l'un des rares fabricants au monde à produire des plaques double face spécialement conçues pour les dessalinisateurs. Les côtés évaporateur et condensateur sont dotés d'un tuyau vertical, pour éviter les problèmes d'entartrage de l'eau et réduire les chutes de pression. Les canaux assurent une excellente distribution des fluides et sont suffisamment volumineux pour supporter des volumes de vapeur importants. Sur l'autre côté, le motif SONDEX® Free Flow permet d'obtenir un produit très efficace qui assure en permanence des résultats optimaux.
Dessalinisateurs mono et multi-étages
Nous pouvons fournir des dessalinisateurs mono et multi-étages, dont le choix dépend de l'application prévue et du lieu où ils seront installés, soit à bord d'un navire, soit sur une installation de forage.
Pour fonctionner, les dessalinisateurs mono-étage demandent une quantité d'énergie relativement importante, mais ils coûtent moins cher que leurs homologues multi-étages. Ils sont couramment utilisés sur les navires, puisque les moteurs à bord produisent des surplus de chaleur importants qui peuvent être utilisés sur les dessalinisateurs mono-étage, ce qui permet de produire de l'eau douce tout en éliminant la chaleur indésirable. Les dessalinisateurs mono-étage sont très intéressants du fait que le surplus d'énergie est utilisé à bon escient et profite à l'ensemble du navire.
Les dessalinisateurs multi-étages, sont par ailleurs plus chers mais permettent de produire davantage d'eau douce et sont moins gourmands en énergie. L'énergie issue du processus d'évaporation est réutilisée plusieurs fois, c'est pourquoi les solutions multi-étages sont idéales pour les installations de forage et autres plateformes offshore qui ne génèrent pas de surplus de chaleur et doivent en revanche produire de l'énergie activement. Cela permet de rentabiliser l'investissement à long terme, avec des coûts d'exploitation énergétiques réduits et une production d'eau douce plus importante.

Technologie microplaque
Nos échangeurs à plaques, dotés de la nouvelle technologie de pointe Micro Plate™, offrent une efficacité et des performances nouvelle génération, vous permettant de tirer pleinement profit de vos applications de chauffage et de refroidissement urbains.

Motifs SONDEX® Free Flow
Le motif SONDEX® Free Flow est conçu pour traiter les fluides qui ne conviennent pas aux échangeurs de chaleur ordinaires en raison de leur viscosité élevée, de leur teneur en fibres et en particules, ou d'un risque d'encrassement considérable.
Applications
- Industrie marine/offshore
- Production d'eau potable
- Production d'eau de traitement
- Production d'eau sanitaire
- Salinité de 1-10 ppm
- Capacité des unités mono-étage : 1 à 100 tonnes métriques d'eau/jour
- Capacité des unités multi-étages : 30 à 200 tonnes métriques d'eau/jour
- Matériaux de fabrication : acier inoxydable, titane
Caractéristiques et avantages
Sa conception au vide poussé permet l'évaporation de l'eau de mer à des températures inférieures à 48 °C. Cela permet d'utiliser le surplus de chaleur provenant de l'eau de refroidissement de l'enveloppe du moteur et d'utiliser par ailleurs à bon escient l'énergie perdue.
Nos dessalinisateurs demandent une supervision minimale après le démarrage, puisqu'ils sont entièrement automatisés et opèrent en fonction du débit d'eau et de la pression. Ils sont par ailleurs conçus pour nécessiter une maintenance très réduite.
Dotés d'un salinomètre, d'un compteur d'heures de fonctionnement et d'une unité de dosage chimique par défaut, nos dessalinisateurs disposent de tout l'équipement nécessaire pour assurer le niveau de salinité qui convient à la production d'eau douce souhaitée.
Nos dessalinisateurs multi-étages fonctionnent sur la base d'une utilisation d'énergie régénérative et conviennent parfaitement à la production d'eau douce en grandes quantités, en particulier lorsque l'énergie disponible est limitée et coûte cher à produire.
Produits associés
-
Plaques SONDEX® FishboneLa technologie à modèle de plaque SONDEX® Fishbone est utilisée dans la grande majorité de nos échangeurs de chaleur à plaques. Le modèle est conçu pour obtenir des performances thermiques élevées tout en utilisant la perte de charge autorisée de la manière la plus efficace possible. Disponible avec différentes profondeurs de canaux, espacement et angle par rapport à l'écoulement : chaque plaque a un modèle optimisé pour une application donnée.
-
Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques semi-soudésLes échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques semi-soudés constituent le premier choix pour les applications difficiles qui impliquent des fluides agressifs ou des niveaux de pression élevés. Nous personnalisons chaque échangeur de chaleur en fonction de vos spécifications et nous proposons des solutions durables conçues pour résister à des conditions extrêmes et limiter les risques liés à l'utilisation de produits chimiques ou de réfrigérants.
-
Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnelsLes échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché. Nous possédons la gamme de plaques la plus étendue au monde et nous personnalisons chaque échangeur de chaleur afin de répondre exactement à vos besoins. Grâce à des technologies innovantes et à une conception intelligente, nos échangeurs de chaleur à plaques traditionnels constituent un excellent investissement.
-
Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre (SPS)Nos échangeurs de chaleur à plaques et à calandre (SPS) SONDEX® conviennent parfaitement aux tâches de condensation et de chauffage à la vapeur. Grâce à un jeu de plaques entièrement soudé, les échangeurs de chaleur sont bien adaptés au traitement des fluides agressifs, ainsi qu'à des niveaux de pression et des températures élevés. Moins encombrants et beaucoup plus légers, ils remplacent parfaitement les échangeurs de chaleur multitubulaires.