Les thermostats de déneigement Danfoss sont utilisés pour différents usages en extérieur. Ces thermostats vous permettent de contrôler facilement :
- le déneigement ;
- les applications de gouttière de toit ;
- la protection antigel.
Les solutions de contrôle ECtemp sont essentielles pour l'efficacité économique et énergétique de nos systèmes. Il permettent une régulation efficace et précise des câbles chauffants et trames chauffantes de déneigement et de mise hors gel.
Tous nos thermostats bénéficient d'une activation automatique en fonction de la température. Si vous choisissez le thermostat intelligent ECtemp™ 850, doté d'une technologie ultra avancée, vous bénéficierez également d'une fonction de détection d'humidité qui déclenche le système uniquement lorsque cela est réellement nécessaire, quelle que soit la température ambiante.
Pour compléter la gamme de produits de contrôle, nous proposons en option des capteurs haute performance conçus pour réduire les coûts de réparation à long terme et les perturbations du système.
Les thermostats ECtemp 330, 316 et 610 sont des solutions économiques pour le contrôle de température automatique, qui permettent de faire des économies d'énergie et garantissent une grande efficacité et une longue durée de vie sur l'ensemble du système.
Le thermostat intelligent ECtemp 850 est doté d'une commande double zone avancée qui permet une gestion énergétique optimale :
- Permet de réduire les coûts puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir une alimentation supplémentaire ou d'installer plusieurs régulateurs.
- Augmente l'efficacité dans les zones où les conditions météorologiques ont un impact (toits et entrées)
- Activation sensible à l'humidité et à la température
- Ne se déclenche pas lorsque le temps est froid mais sec, ce qui permet de faire des économises en termes d'énergie et de coûts.
Caractéristiques et avantages de l'ECtemp 850
Abaissement nocturne
Limiteur de température minimale
Rail de fixation DIN
Consommation réduite en veille
Vaste champ d'application
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue | Danfoss Product catalogue | Anglais | Multiple | 06 juil., 2020 | 24.4 MB |
Produits associés
-
Déneigement, protection antigel – câblesLes câbles chauffants Danfoss sont élaborés pour un grand choix d'applications, notamment le confort intérieur grâce au chauffage par le sol. Forts de notre longue expérience et de l'esprit d'innovation qui nous anime, nous avons mis au point Danfoss ECflex, notre toute dernière innovation, qui vous apporte une dimension nouvelle en matière de polyvalence, de flexibilité et de fiabilité.
-
Traçage de tubes – câbles chauffant de mise hors-gelEn hiver, il est possible d'éviter les problèmes de gel dans les canalisations d'eau potable, les canalisations d'eaux usées, les canalisations d'eau de refroidissement, les canalisations d'eau d'alimentation et les systèmes d'arrosage en chauffant les canalisations à l'intérieur ou à l'extérieur. Les systèmes de câble chauffant de mise hors-gel Danfoss permettent de choisir entre un fonctionnement à puissance constante ou autorégulant.
-
Traçage de tubes – thermostats pour câble chauffant de mise hors gelLes thermostats Danfoss pour traçage de tubes sont utilisés dans les applications de protection des canalisations et des câbles en cas de basses températures. Ces thermostats sont utilisés avec les câbles chauffants Danfoss pour traçage de tubes.