ECsnow est une trame chauffante double conducteur, totalement blindée à 360°, de très haute qualité, munie d'une gaine extérieure robuste (résistante aux UV). Son profil rond et sa constitution robuste garantissent une installation rapide, simple et en toute sécurité, sur les sols où le câble chauffant est intégré dans le béton. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides qui permettent une installation rapide avec une connexion bien visible.
Les domaines d'application courants sont les toitures, les gouttières de toit, les descentes d'eau pluviale, les chéneaux et les applications sur le sol.
ECasphalt est un câble chauffant double conducteur destiné au déneigement des sols asphaltés et bitumés. Sa fiabilité est en partie dû à ses trois gaines qui lui confère une protection de qualité. Résistants à des températures extrêmes il est un allié de taille pour les hivers neigeux.
Caractéristiques et avantages
Haute résistance aux déformations
Protection anti-UV
Rendement élevé
Ignifugé
Sans plomb
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue | Danfoss Product catalogue | Anglais | Multiple | 06 juil., 2020 | 24.4 MB |
Produits associés
-
Déneigement, protection antigel – câblesLes câbles chauffants Danfoss sont élaborés pour un grand choix d'applications, notamment le confort intérieur grâce au chauffage par le sol. Forts de notre longue expérience et de l'esprit d'innovation qui nous anime, nous avons mis au point Danfoss ECflex, notre toute dernière innovation, qui vous apporte une dimension nouvelle en matière de polyvalence, de flexibilité et de fiabilité.
-
Traçage de tubes – câbles chauffant de mise hors-gelEn hiver, il est possible d'éviter les problèmes de gel dans les canalisations d'eau potable, les canalisations d'eaux usées, les canalisations d'eau de refroidissement, les canalisations d'eau d'alimentation et les systèmes d'arrosage en chauffant les canalisations à l'intérieur ou à l'extérieur. Les systèmes de câble chauffant de mise hors-gel Danfoss permettent de choisir entre un fonctionnement à puissance constante ou autorégulant.
-
Traçage de tubes – thermostats pour câble chauffant de mise hors gelLes thermostats Danfoss pour traçage de tubes sont utilisés dans les applications de protection des canalisations et des câbles en cas de basses températures. Ces thermostats sont utilisés avec les câbles chauffants Danfoss pour traçage de tubes.