Déneigement – câbles

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits associés

ECsafe est un câble chauffant double conducteur totalement blindé équipé d'une gaine extérieure noire robuste en PVC protégée contre les UV, à installer en extérieur, sur la toiture et les gouttières par exemple, ou sur le sol.

ECsafe 20T est un câble chauffant électrique flexible haute performance conforme aux exigences M2 de la norme CEI 60800:2009. Son profil rond le rend facile à installer sur des applications extérieures telles que les applications pour toits ou les applications au sol ou de gouttière.

ECsnow est un câble chauffant double conducteur, totalement blindé à 360°, de très haute qualité, muni d'une gaine extérieure noire robuste en PVC (résistante aux UV). Son profil rond et sa constitution robuste garantissent une installation rapide, simple et en toute sécurité sur toits, gouttières, descentes d'eau pluviale et au sol. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides qui permettent une installation rapide avec une connexion bien visible.

ECfreeze est un câble chauffant double conducteur renforcé par une gaine épaisse de 7mm, qui protège le système des UV. Ce câble est idéal pour le dégivrage des seuil de porte des chambres froides et les espaces réduits. 

ECflex est un câble chauffant rapide et facile à installer, d'une très grande robustesse. Sa durée de vie exceptionnelle vous garantie un maximum de sécurité au long terme dans les petits escaliers extérieurs et les espaces réduits. 

ECasphalt est un câble chauffant destiné au déneigement des sols asphaltés et bitumés. Sa fiabilité est en partie dû à ses trois gaines protectrices. 

Vineyard Protect est un câble chauffant destiné à être déployé dans les vignes afin de lutter contre les gelées destructrices. Sa conception le rend extrêmement résistant aux intempéries et aux UV du soleil. 

Caractéristiques et avantages

Installation rapide et facile

Options d'application multiples

Sûr et robuste

Longue durée de vie

Protection maximale

Résistant aux UV

câble chauffant de déneigement et de mise hors gel Danfoss

Câbles chauffants Danfoss : sécurité pour sols et toits

Danfoss a conçu des solutions extérieures polyvalentes pour le chauffage de tuyaux, le chauffage de toitures et gouttières, et le chauffage au sol qu'il est possible d'installer sur presque tous les types de constructions, y compris les bâtiments privés, commerciaux et institutionnels.

Vineyard Protect câble électrique Danfoss contre le gel des vignes

Vineyard Protect : pour la protection des vignes

Le gel de printemps dans les vignobles engendre de nombreux dégâts. Pour lutter contre ce mal, Danfoss a développé un câble électrique chauffant de protection des vignes.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Fiche technique Danfoss ECaqua 9T Anglais Multiple 22 juil., 2020 467.7 KB .pdf
Fiche technique Danfoss ECsafe 20T Anglais Multiple 22 juil., 2020 382.0 KB .pdf
Fiche technique Danfoss ECsnow 20T 230V Anglais Multiple 22 juil., 2020 650.2 KB .pdf
Fiche technique Danfoss ECsnow 20T 400V Anglais Multiple 16 sept., 2018 338.1 KB .pdf
Fiche technique Danfoss ECsnow 30T 230V 400V Anglais Multiple 22 juil., 2020 652.7 KB .pdf
Fiche technique Danfoss ECsnow 30T 400V Anglais Multiple 16 sept., 2018 373.8 KB .pdf
Catalogue Danfoss Product catalogue Anglais Multiple 06 juil., 2020 24.4 MB .pdf
Fiche technique ECbasic 20S (EFSIC) Anglais Multiple 22 juil., 2020 436.7 KB .pdf
Fiche technique ECsafe 100T 230V and 400V Anglais Multiple 22 juil., 2020 452.2 KB .pdf
Fiche technique ECsnow 250T 400V Anglais Multiple 22 juil., 2020 325.2 KB .pdf
Fiche technique ECsnow 300T 230V and 400V Anglais Multiple 22 juil., 2020 397.7 KB .pdf

Produits associés

  • Déneigement – trames
    Déneigement – trames
    Les trames chauffantes Danfoss sont conçues pour de nombreuses applications de chauffage en extérieur, pour constructions résidentielles et commerciales. Elles sont dotées d'un câble conducteur double avec liaison froide et blindage.
  • Déneigement, protection antigel – thermostats
    Déneigement, protection antigel – thermostats
    Les thermostats pour systèmes de déneigement Danfoss sont utilisés pour différents usages en extérieur. Ces thermostats vous permettent de contrôler facilement le déneigement, les applications pour gouttière de toit et la protection antigel.
  • Traçage de tubes – câbles chauffant de mise hors gel Danfoss
    Traçage de tubes – câbles chauffant de mise hors-gel
    En hiver, il est possible d'éviter les problèmes de gel dans les canalisations d'eau potable, les canalisations d'eaux usées, les canalisations d'eau de refroidissement, les canalisations d'eau d'alimentation et les systèmes d'arrosage en chauffant les canalisations à l'intérieur ou à l'extérieur. Les systèmes de câble chauffant de mise hors-gel Danfoss permettent de choisir entre un fonctionnement à puissance constante ou autorégulant.
  • Traçage de tubes – thermostat mise hors gel câble chauffant
    Traçage de tubes – thermostats pour câble chauffant de mise hors gel
    Les thermostats Danfoss pour traçage de tubes sont utilisés dans les applications de protection des canalisations et des câbles en cas de basses températures. Ces thermostats sont utilisés avec les câbles chauffants Danfoss pour traçage de tubes.