Système de prévention du soulèvement dû au gel

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Gamme de produits

Dans les chambres froides et les patinoires entre autres, la température se situe toujours entre -20 et -30 °C. Pourtant, une perte de froid se produit même si le sol est correctement isolé. Par conséquent, les matériaux qui sont en contact avec le sol, comme les fondations et les surfaces au sol, vont absorber le froid et geler le sol. L'eau, contenue dans le sol, change de volume lorsqu'elle se transforme en glace, ce qui risque de provoquer des dommages importants à cause de l'érosion par le gel.

Danfoss propose des systèmes de câbles chauffants à la fois efficaces et écoénergétiques conçus pour éviter le soulèvement dû au gel et assurer la protection antigel des lignes de drainage de porte et des tuyaux de lutte contre les incendies. Depuis de nombreuses années, Danfoss propose une gamme variée de systèmes de ce type sur les 5 continents.

Protection contre le soulèvement dû au gel

Le principal objectif du chauffage dans le système de prévention du soulèvement dû au gel est d'assurer la protection antigel des fondations dans les locaux où la température est constamment maintenue en dessous de zéro (chambres froides, patinoires, etc.).

Câble chauffant Danfoss pour entrepôt réfrigéré

Protection contre la condensation sur les sols

Au niveau des portes d'accès entre les chambres froides et les pièces chauffées, il est possible que de l'eau de condensation se forme sur le sol : l'ouverture et la fermeture des portes entraînent des écarts constants entre l'air froid et l'air chaud. Cela peut entraîner des formations de glace dangereuses, qui limitent le fonctionnement, au niveau du sol ou de l'ouverture de la porte. Il faut donc chauffer le sol dans ces zones.

Maintien température des portes de frigidaire d'entrepôt

Protection antigel des portes et portails

En général, les systèmes de protection antigel sont utilisés pour : les portes coulissantes, les portes battantes, les portes de station de lavage, les portes de chambre froide, les bords de rouleau dans les usines de traitement des eaux, etc. La puissance installée pour les portails et les portes des chambres froides est généralement de 15 à 20 W/m par joint de porte. Pour les portes battantes et les glissières des portails extérieurs, la puissance installée doit correspondre à la puissance utilisée pour les systèmes de déneigement, par exemple généralement 250 à 350 W/m² (distance régulateur central = 7,5 cm).

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Tarif Catalogue-Tarif 2020 français, langue française France 29 juin, 2020 17.6 MB .pdf
Tarif CORRESPONDANCE_DELEAGE_2018_DANFOSS_ELECTRIQUE_2019 français, langue française France 27 févr., 2019 177.2 KB .pdf
Tarif CORRESPONDANCE_DELEAGE_2018_DANFOSS_ELECTRIQUE_2019 français, langue française France 27 févr., 2019 380.2 KB .xlsx

Gamme de produits

Câbles

  • câble chauffant Danfoss mise hors gel DEVIflex10T
    DEVIflex10T
    DEVIflex™ est un câble chauffant double conducteur, totalement blindé à 360°, de très haute qualité, muni d'une gaine extérieure robuste (non résistante aux UV). Son profil rond et sa constitution robuste garantissent une installation rapide, simple et en toute sécurité dans de nombreuses constructions de plancher en intérieur et applications de traçage de tubes.
  • câble chauffant Danfoss mise hors gel DEVIflex6T
    DEVIflex6T
    DEVIflex™ est un câble chauffant double conducteur, totalement blindé à 360°, de très haute qualité, muni d'une gaine extérieure robuste (non résistante aux UV). Son profil rond et sa constitution robuste garantissent une installation rapide, simple et en toute sécurité dans de nombreuses constructions de plancher en intérieur et applications de traçage de tubes.
  • câble chauffant Danfoss mise hors gel EClex10T
    ECflex10T
    ECflex™ est un câble chauffant double conducteur totalement blindé doté d'une gaine extérieure rouge en PVC résistante, destiné à être installé dans un large éventail de constitutions de planchers et de systèmes de traçage de tubes. Il est à la fois facile à installer, flexible, sûr et robuste. Il bénéficie d'une longue durée de vie et il est couvert par une garantie Danfoss de 20 ans.

Thermostats

  • Thermostat pour câble chauffant Danfoss mise hors gel ECtemp330
    ECtemp330
    ECtemp 330 se compose de 5 thermostats différents – chacun avec des plages de température différentes selon le type d'application. Les thermostats sur rail DIN peuvent être utilisés à des fins diverses.