Les miroirs ont tendance à s'embuer rapidement, notamment dans les petites salles de bains, ce qui peut s'avérer gênant. Danfoss propose une solution simple et invisible pour résoudre ce problème : le film pour miroir chauffant ECfoil, à poser en un instant au dos du miroir. Le film chauffe le miroir et supprime l'effet dû à la différence de température. Vous bénéficiez ainsi d'un miroir sans buée, avec une faible consommation d'énergie (60 W).
L'ajustage du film chauffant ECfoil derrière le miroir est très simple. Mais n'oubliez pas que les branchements électriques à la source d'alimentation principale doivent être réalisés par un électricien agréé. Grâce à cette solution simple, vous pourrez vous regarder dans un miroir sans buée, pour bien commencer la journée.
Caractéristiques et avantages
Installation rapide et aisée
Faible consommation énergétique
Activation automatique du film pour miroir chauffant
Suppression de la buée sur le miroir de votre salle de bain