Chauffage au sol hydronique Danfoss Icon2™
Contrôle précis et efficace du chauffage par le sol avec compatibilité avec la maison intelligente et flexibilité nécessaire pour s'adapter à chaque application.

Le contrôleur principal Danfoss Icon2™ est utilisé pour les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol pour le contrôle de pièces individuelles. Il peut être configuré comme un système filaire ou sans fil ou comme une combinaison, si nécessaire.
Le centre du système est le contrôleur principal Danfoss Icon2™, qui configure et relie le système.
L'installation et la configuration du contrôleur principal Danfoss Icon2™ sont facilitées grâce à l'application prédéfinie et à l'application de mise en service intuitive.
Conçu pour une sélection facile, un câblage innovant, des bornes plug'n'push et des conseils dans l'application garantissent une installation rapide et sans tracas avec des performances exceptionnelles.
Disponible en variantes de base et avancées.

Danfoss Icon2™ RT est une série de thermostats sans fil dans un nouveau design mince mis à jour, avec un montage magnétique sans outil qui offre la liberté de placer votre thermostat sans les contraintes des fils dans le mur. La fonction fade away, associée au design minimaliste, de seulement 16 mm de profondeur, lui confère de l'élégance et lui permet de se fondre dans l'environnement.
L'Icon2™ RT est certifié Zigbee 3.0, ce qui le rend compatible avec les solutions de maison intelligente.
La gamme sans fil se compose de trois variantes :
Capteur Danfoss Icon2™
Thermostat d'ambiance Danfoss Icon2™
Thermostat d'ambiance en vedette Danfoss Icon2™

Le thermostat Danfoss Icon2™ / 24V RT 24V offre un
design minimaliste qui les fait disparaître
et se fondre dans l'environnement lorsque l'écran est
pas actif. Le thermostat Icon2™ / 24V RT est compatible avec le contrôleur principal Icon™ 24V et le contrôleur principal Icon2™. Veuillez noter que la fonction de mise à jour du micrologiciel n'est disponible qu'en combinaison avec le contrôleur principal Icon2™.
La gamme filaire comprend les variantes suivantes :
Thermostat d'ambiance Danfoss Icon2™ / 24 V RT, écran 24 V encastré, 80 x 80
Thermostat d'ambiance Danfoss Icon2™ / 24 V RT, écran 24 V encastré, 86 x 86
Thermostat d'ambiance Danfoss Icon2™ / 24 V RT, écran 24 V encastré, CH, 88 x 88
Thermostat d'ambiance Danfoss Icon2™ / 24 V RT, écran mural 24 V, 86 x 86

Danfoss AllyTM Gateway est un système de contrôle sans fil programmable. C'est le seul appareil supplémentaire dont vous avez besoin pour connecter Danfoss Icon2TM au cloud, bénéficier de toutes les fonctionnalités de chauffage intelligent et de commandes intelligentes via l'application Danfoss AllyTM.
Le bloc d'alimentation et le câble LAN pour la connexion Internet sont inclus.

Tout ce dont vous avez besoin pour contrôler, programmer et surveiller votre chauffage au sol hydronique et votre chauffage par radiateurs, de n'importe où et à tout moment. L'application Danfoss AllyTM vous guide tout au long de la configuration rapide et vous donne une vue d'ensemble et un contrôle complets.
Téléchargez l'application gratuitement depuis Google Play ou App Store

Danfoss Icon2TM est certifié Zigbee 3.0 et parle le même langage sans fil que de nombreux autres appareils domestiques intelligents dans le monde. Il est désormais très simple de rendre votre maison intelligente encore plus intelligente.
| Sans fil | Filaire | |
| Modèles de thermostats | Écran + Capteur de sol infrarouge + Capteur | Affichage + (Sonde de sol en option) |
| Versions de thermostats | Sur le mur | Sur mur + Dans le mur |
| Cadre échangeable | Dans le mur | |
| Application mobile | ||
| Options de refroidissement | Automatique + Manuel | Automatique + Manuel |
| Équilibrage automatique | ||
| Contrôle de la temp. de départ. | ||
| Essai de mise en service | ||
| Communication | Zigbee 3.0 | Chaîne en étoile/guirlande |
| Sorties | Jusqu'à 1x15 | Jusqu'à 1x15 |
Installation

Il est très simple d’obtenir un contrôle complet du chauffage par le sol ! L'installation est rapide et facile pour un installateur professionnel. La vidéo ici vous explique comment procéder.

Cette vidéo vous explique comment réinitialiser le système Icon2™.
Logiciel
Télécharger le logiciel Danfoss Icon2™
Alimenté par un concentrateur/une passerelle non Danfoss
Ce firmware est destiné aux partenaires d’intégration Zigbee qui ont intégré le régulateur principal Danfoss Icon2™ dans leurs solutions de passerelle ZigBee, qui ne sont pas fabriquées par Danfoss.
Alimenté par la passerelle Danfoss Ally™
Le régulateur principal Danfoss Icon2™ sera automatiquement mis à jour avec la dernière version du logiciel. Les mises à jour logicielles sont fournies automatiquement via la passerelle Ally™ et Ally™ Cloud. L’application Ally™ vous informera lorsqu’une nouvelle mise à jour logicielle sera disponible.

FAQ
Comment réinitialiser un contrôleur principal Icon2™ ?
Comment réinitialiser un thermostat ou un capteur Icon2™
Comment fonctionne le chauffage double ?
Comment réinitialiser un contrôleur principal Icon2™ ?
Comment réinitialiser un thermostat ou un capteur Icon2™ ?
Comment fonctionne le chauffage double ?
Mon thermostat a disparu ou est cassé, comment le remplacer ?
Que fait un capteur de point de rosée ?
Que signifient les réglages de puissance pour le chauffage et le refroidissement ?
Comment puis-je partager et sauvegarder un rapport de remise Icon2™ ?
Est-il possible de monter le contrôleur principal Icon2™ sur un rail DIN ?
Comment fonctionne la décharge de traction sur le contrôleur principal Icon2™ ?
La décharge de traction pour les relais et l’alimentation secteur fonctionne en poussant le câble à travers l’ouverture située sous le relais que vous souhaitez utiliser. Montez le câble et serrez la vis sur la décharge de traction pour empêcher le câble de tomber accidentellement. N’oubliez pas d’utiliser la décharge de traction pour des raisons de sécurité.
Puis-je mélanger différents types d'actionneurs sur l'Icon2™ ?
Quand dois-je utiliser une vis pour monter mon Icon2™ RT sans fil ?
Il est recommandé d'utiliser une vis pour fixer l'aimant sur un mur lorsque la surface est soit très lisse comme un carreau de céramique, soit si la surface a une texture très rugueuse. Les RT et le capteur sont fournis avec une vis et une cheville murale adaptées.
Combien de thermostats câblés puis-je connecter ?
Quelle est la différence entre un contrôleur principal de base et un contrôleur principal avancé ?
Comment monter une antenne externe et pourquoi ?
Comment fonctionne le changement de refroidissement externe ?
Pourquoi dois-je effectuer un test de réseau ?
Il est toujours recommandé d’effectuer un test de réseau pour garantir la stabilité de la communication sans fil avant d’installer la vanne thermostatique au mur. Pour ce faire, exécutez un test de réseau à partir de l’application Icon2™ ou sur les thermostats d’ambiance individuels depuis ME.3 sur les RT (maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que ME.1 s’affiche, puis accédez à ME.3)
Lorsqu’un test de réseau est exécuté depuis l’application, vous verrez un symbole vert, jaune ou rouge qui indiquera si le signal est fort ou non.

Si le test de réseau (test de liaison) est effectué à partir du RT, une valeur en pourcentage sera de retour. Dans ce cas, tout élément supérieur à 12 % doit être considéré comme le RT ayant une connexion suffisamment forte au régulateur principal.
Veuillez noter que les capteurs Icon2™ ne disposent pas de cette option, le test de réseau doit alors être effectué à l’aide de l’application Icon2™.
S’il n’est pas possible de se connecter avec un signal suffisamment puissant à un sous-appareil (RT ou MC secondaire), vous devez envisager d’utiliser un répéteur pour étendre ou réacheminer le signal sans fil.
Lorsque vous ajoutez un répéteur à une installation existante, il est recommandé de redémarrer les appareils qui devraient bénéficier du répéteur, une fois que le répéteur est adopté par le régulateur principal.
Peut-on attribuer plus d'une sortie d'actionneur à un thermostat ?
Comment mon système fonctionne-t-il en mode refroidissement ?
Que signifie le mode ralenti ?
Comment réinitialiser un thermostat ou un capteur Icon2™ ?
Pourquoi la régulation On/Off est-elle désactivée dans certaines applications ?
Certaines fonctions telles que l’équilibrage automatique et le contrôle de la température de départ dépendent de l’algorithme de régulation du chauffage PWM+ pour fonctionner, c’est pourquoi certaines applications désacti- veront la possibilité d’utiliser la régulation On/Off.
Comment fonctionne le capteur de sol ?
Comment fonctionne la régulation de la température de départ ?
Combien d’actionneurs puis-je connecter par sortie ?
Chacune des sorties peut accueillir un actionneur avec un diamètre de fil allant jusqu’à 1,5 mm2.
Loi européenne sur les données – Demandes d’accès aux données
Si vous souhaitez demander l’accès aux données d’utilisation conformément à la loi européenne sur les données (règlement (UE) 2023/2854), vous pouvez contacter Danfoss via notre page de contact officielle.
En vertu de la loi européenne sur les données, vous pouvez avoir le droit de :
- Demander l’accès aux données générées par l’utilisation de nos produits ou services.
- Obtenir ces données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.
- Partagez vos données avec des tiers de votre choix, le cas échéant.
Danfoss traitera ces demandes en ligne avec les exigences légales applicables, garantissant la sécurité et la confidentialité des données.
Rappel du régulateur principal Icon2™ fabriqué entre la semaine 24 et la semaine 36 2025
Danfoss a lancé un rappel de produits pour les régulateurs principaux Icon2™ produits entre la semaine 24 et la semaine 36 de 2025.
Les produits ont été produits avec un bug logiciel qui les empêche d’effectuer avec succès une mise à jour du firmware à une version supérieure à 1,60.
La majorité des produits ont déjà été retravaillés, où la cause du problème est résolue.
Si un régulateur principal qui n’a pas encore été remanié est mis à jour, il finirait par subir un cycle de redémarrage infini. Une mise à jour peut être effectuée à l’aide de l’application Icon2™ ou lorsqu’elle est alimentée par la passerelle Ally™.
L’application Icon2™ peut être utilisée pour identifier si le régulateur principal est rappelé, en se connectant directement au produit. S’il est rappelé, le message suivant s’affiche :

J’ai des problèmes d’interférence dans ma maison
Icon2™ communique sans fil à l’aide de signaux radio 2,4 GHz avec les thermostats d’ambiance, les répéteurs, les régulateurs principaux secondaires et la passerelle.
Le spectre de fréquence radio peut également être utilisé par d’autres appareils domestiques tels que des points d’accès Wi-Fi et des appareils domestiques intelligents, même les réseaux de maisons voisines peuvent théoriquement avoir un impact négatif sur les signaux.
C’est pourquoi le régulateur principal Icon2™ dispose d’une fonction intégrée qui vérifie le signal radio pendant les premières minutes de fonctionnement, après la première mise sous tension ou après une réinitialisation d’usine.
Pendant ces 10 minutes, le MC primaire va scanner la bande passante 2,4 GHz sur 6 canaux possibles et essayer d’identifier lequel d’entre eux est le moins encombré.
Important : si le MC primaire est invité à rechercher des sous-appareils tels que des thermostats d’ambiance, des répéteurs ou des régulateurs principaux secondaires pendant cette période de 10 minutes, il arrêtera le balayage 2,4 GHz et sélectionnera le canal le mieux connu à ce moment-là.
Si vous rencontrez des problèmes d’interférence dans votre maison, nous vous recommandons donc de vous assurer que tous les autres appareils radio sont actifs, puis de réinitialiser le régulateur principal en usine pour lui permettre de trouver le canal optimal.
Sécurité des produits et infrastructure de télécommunications (PSTI)
Quelle est la durée minimale de l'assistance ?
La période minimale d'assistance : Date de facturation + 2 ans.
Comment signaler un problème de sécurité ou une faille de sécurité ?
Schémas

Bibliothèque BIM pour les conceptions MEP
Obtenez vos objets BIM 3D et commencez à concevoir votre chauffage au sol hydronique.
Ouvrir dans MagiCAD Cloud
Vidéos
Vidéos d'assistance pour la compatibilité avec la maison intelligente



Documents
| Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Formation

Visitez notre centre de formation
Danfoss propose du matériel de formation en ligne pour les techniciens et les concepteurs travaillant avec le chauffage hydronique. Toutes les leçons en ligne sont disponibles gratuitement et à la demande via le portail Danfoss Learning. Pour plus d’informations, inscrivez-vous dans notre section support en suivant le lien ou retrouvez l’aperçu des formations pertinentes disponibles dans le tableau ci-dessous.
S'inscrire ici