Les échangeurs de chaleur SONDEX® SondBlock (SB/SBL) sont conçus pour les applications les plus exigeantes qui exigent une performance thermique maximale et impliquent des fluides agressifs, des températures extrêmes et/ou une pression élevée. Pour ces tâches, on utilise généralement des échangeurs de chaleur multitubulaires, qui sont volumineux et inefficaces. Mais les échangeurs de chaleur SondBlock offrent de meilleures performances thermiques et d'autres avantages par rapport aux échangeurs multitubulaires. Les échangeurs de chaleur en bloc marquent en général le début d'une nouvelle ère de transfert de chaleur efficace, même pour les applications les plus difficiles.
Avantage pour nos clients
Comme les échangeurs de chaleur SondBlock reposent sur la technologie des plaques et n'utilisent pas de tuyaux, ils demandent beaucoup moins de place pour un rendement efficace. Le coefficient de transfert de chaleur plus élevé que l'on peut obtenir avec les plaques permet à nos ingénieurs de mettre au point une solution de transfert de chaleur qui limite considérablement l'espace requis pour l'installation et réduit le poids par rapport à un échangeur multitubulaire.
Si vous avez besoin d'un échangeur de chaleur en titane, en alliage à base de nickel ou d'autres matériaux « exotiques », la conception compacte du SondBlock permet de réduire considérablement le coût de chaque unité par rapport à son équivalent multitubulaire.
Le noyau du SondBlock est constitué d'un jeu de plaques entièrement soudé. Le motif à plaques ondulées génère un débit turbulent qui réduit considérablement le risque d'encrassement et améliore nettement les performances de l'échangeur de chaleur. Les échangeurs Sondblock constituent donc un excellent choix pour les tâches difficiles.
Les plaques assurent également une répartition plus uniforme du débit et une bien meilleure utilisation de la surface, surtout si vous avez besoin d'une solution multi-passage.
Des tâches de maintenance et de nettoyage faciles et peu fréquentes
Outre des performances thermiques médiocres, les échangeurs de chaleur multitubulaires présentent un autre inconvénient, puisqu'ils demandent des nettoyages fréquents, ce qui entraîne des pertes de production importantes. Les échangeurs de chaleur SondBlock sont beaucoup moins sujets à l'encrassement et aux obstructions. Par ailleurs, ils demandent seulement une inspection et un nettoyage occasionnels.
L'entretien et le nettoyage prennent moins de temps et de place, puisqu'il est facile de retirer tous les panneaux de l'échangeur de chaleur. Le jeu de plaques est entièrement accessible de tous les côtés et ne demande pas plus de place.

Technologie microplaque
Nos échangeurs à plaques, dotés de la nouvelle technologie de pointe Micro Plate™, offrent une efficacité et des performances nouvelle génération, vous permettant de tirer pleinement profit de vos applications de chauffage et de refroidissement urbains.

Motifs SONDEX® Free Flow
Le motif SONDEX® Free Flow est conçu pour traiter les fluides qui ne conviennent pas aux échangeurs de chaleur ordinaires en raison de leur viscosité élevée, de leur teneur en fibres et en particules, ou d'un risque d'encrassement considérable.
Applications
- Industrie HVAC
- Industrie papetière
- Industrie lourde
- Industrie minière
- Industrie pétrochimique
- Industrie chimique
- Production pétrolière et gazière
- Chauffages et rebouilleurs à vapeur
- Condensateurs partiels sans sous-refroidissement de condensat
- Condensateurs partiels avec sous-refroidissement de condensat
Caractéristiques techniques
- Raccordements pour DN50 à DN1000
- (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
- Plaques en AISI 304/316, titane. Autres matériaux disponibles sur demande
- Matériaux du boîtier : Acier au carbone, acier inoxydable
- Pression de service max. 25 bar (363 psi) Possibilité d'augmenter la pression à la demande
- Température de service entre -20 et +300 °C (-4 à +522 °F). Possibilité de températures inférieures à la demande.
Caractéristiques et avantages
Parfaits comme condenseurs qui peuvent être configurés pour traiter des tâches avec ou sans sous-refroidissement du condensat. Les échangeurs de chaleur SondBlock constituent également un bon choix en tant que chauffage ou rebouilleur à vapeur pour les tâches non cycliques, et en tant que système de contrôle de vapeur régulier et stable.
C'est un échangeur de chaleur très durable, parfait pour traiter les fluides agressifs et salissants. C'est une solution parfaite pour les raffineries de pétrole brut et les usines pétrochimiques puisqu'elle permet de traiter les fluides agressifs des deux côtés. Un choix de premier ordre pour les tâches les plus exigeantes.
Augmentation de la production grâce à la disponibilité étendue de l'échangeur de chaleur. Exige très peu de maintenance et d'entretien. Les panneaux latéraux amovibles permettent d'accéder rapidement et facilement au jeu de plaques pour procéder à une inspection ou au nettoyage.