Traçage de tubes – câbles

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits associés

En hiver, il est possible d'éviter les problèmes de gel dans les canalisations d'eau potable, les canalisations d'eaux usées, les canalisations d'eau de refroidissement, les canalisations d'eau d'alimentation et les systèmes d'arrosage en chauffant les canalisations à l'intérieur ou à l'extérieur par le bais d'un câble chauffant. Les systèmes Danfoss permettent de choisir entre un fonctionnement à puissance constante ou autorégulant. 

Les systèmes de traçage de tubes Danfoss peuvent être utilisés à deux fins principales :

  1. Les systèmes de protection contre le gel sont nécessaires lorsqu'il faut éviter que les canalisations d'eau et sanitaires ne gèlent ou ne soient endommagées par la glace.
  2. Les systèmes de maintien en température permettent de conserver la température requise sur les canalisations d'eau chaude ou d'autres fluides.

Les systèmes de traçage de tubes Danfoss peuvent être utilisés à l'intérieur ou autour des tuyaux, pour des réseaux de canalisations intérieurs ou extérieurs, ainsi que pour des tuyaux installés en surface et sous terre.

Caractéristiques et avantages

Protection des canalisations contre le gel par câble chauffant autorégulant

Débit constant dans les canalisations

Profondeur réduite pour les canalisations souterraines

Évite les frais de réparation après un hiver rude

Évite le durcissement de produits gras dans les systèmes de canalisation

Alimentation en eau chaude efficace

Câble pour l'installation dans la canalisation avec l'eau potable

Danfoss chauffage des tuyaux mise hors-gel

Système de chauffage de tuyaux Danfoss

Danfoss a conçu des solutions extérieures polyvalentes pour le chauffage de tuyaux, le chauffage de toitures et gouttières, et le chauffage au sol qu'il est possible d'installer sur presque tous les types de constructions, y compris les bâtiments privés, commerciaux et institutionnels.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Catalogue Danfoss Product catalogue Anglais Multiple 30 mars, 2021 14.8 MB .pdf

Produits associés

  • Déneigement, protection antigel – câbles
    Déneigement, protection antigel – câbles

    Les câbles chauffants Danfoss sont élaborés pour un grand choix d'applications, notamment le confort intérieur grâce au chauffage par le sol. Forts de notre longue expérience et de l'esprit d'innovation qui nous anime, nous avons mis au point Danfoss ECflex, notre toute dernière innovation, qui vous apporte une dimension nouvelle en matière de polyvalence, de flexibilité et de fiabilité.

  • Câble chauffant mise hors gel des vignes Vineyard Protect
    Câble de mise hors gel des vignes Vineyard Protect

    Vineyard Protect permet de protéger les vignes lors du gel de printemps tout en respectant l'environnement. Une solution décarbonée sur-mesure parfaitement adaptée à la pratique agricole.

  • Déneigement – trames
    Déneigement – trames

    Les trames chauffantes Danfoss sont conçues pour de nombreuses applications de chauffage en extérieur, pour constructions résidentielles et commerciales. Elles sont dotées d'un câble conducteur double avec liaison froide et blindage. 

  • Déneigement, protection antigel – thermostats
    Déneigement, protection antigel – thermostats

    Les thermostats pour systèmes de déneigement Danfoss sont utilisés pour différents usages en extérieur. Ces thermostats vous permettent de contrôler facilement le déneigement, les applications pour gouttière de toit et la protection antigel.

  • Traçage de tubes – thermostat mise hors gel câble chauffant
    Traçage de tubes – thermostats pour câble chauffant de mise hors gel

    Les thermostats Danfoss pour traçage de tubes sont utilisés dans les applications de protection des canalisations et des câbles en cas de basses températures. Ces thermostats sont utilisés avec les câbles chauffants Danfoss pour traçage de tubes.