Déneigement – trames

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits associés

ECsnow est une trame chauffante double conducteur, totalement blindée à 360°, de très haute qualité, munie d'une gaine extérieure robuste (résistante aux UV). Son profil rond et sa constitution robuste garantissent une installation rapide, simple et en toute sécurité, sur les sols où le câble chauffant est intégré dans le béton. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides qui permettent une installation rapide avec une connexion bien visible.

Les domaines d'application courants sont les toitures, les gouttières de toit, les descentes d'eau pluviale, les chéneaux et les applications sur le sol.

ECasphalt est un câble chauffant double conducteur destiné au déneigement des sols asphaltés et bitumés. Sa fiabilité est en partie dû à ses trois gaines qui lui confère une protection de qualité. Résistants à des températures extrêmes il est un allié de taille pour les hivers neigeux.

Caractéristiques et avantages

Haute résistance aux déformations

Protection anti-UV

Rendement élevé

Ignifugé

Sans plomb

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Catalogue Danfoss Product catalogue Anglais Multiple 30 mars, 2021 14.8 MB .pdf

Produits associés

  • Déneigement, protection antigel – câbles
    Déneigement, protection antigel – câbles

    Les câbles chauffants Danfoss sont élaborés pour un grand choix d'applications, notamment le confort intérieur grâce au chauffage par le sol. Forts de notre longue expérience et de l'esprit d'innovation qui nous anime, nous avons mis au point Danfoss ECflex, notre toute dernière innovation, qui vous apporte une dimension nouvelle en matière de polyvalence, de flexibilité et de fiabilité.

  • Câble chauffant mise hors gel des vignes Vineyard Protect
    Câble de mise hors gel des vignes Vineyard Protect

    Vineyard Protect permet de protéger les vignes lors du gel de printemps tout en respectant l'environnement. Une solution décarbonée sur-mesure parfaitement adaptée à la pratique agricole.

  • Déneigement, protection antigel – thermostats
    Déneigement, protection antigel – thermostats

    Les thermostats pour systèmes de déneigement Danfoss sont utilisés pour différents usages en extérieur. Ces thermostats vous permettent de contrôler facilement le déneigement, les applications pour gouttière de toit et la protection antigel.

  • Traçage de tubes – câbles chauffant de mise hors gel Danfoss
    Traçage de tubes – câbles chauffant de mise hors-gel

    En hiver, il est possible d'éviter les problèmes de gel dans les canalisations d'eau potable, les canalisations d'eaux usées, les canalisations d'eau de refroidissement, les canalisations d'eau d'alimentation et les systèmes d'arrosage en chauffant les canalisations à l'intérieur ou à l'extérieur. Les systèmes de câble chauffant de mise hors-gel Danfoss permettent de choisir entre un fonctionnement à puissance constante ou autorégulant.

  • Traçage de tubes – thermostat mise hors gel câble chauffant
    Traçage de tubes – thermostats pour câble chauffant de mise hors gel

    Les thermostats Danfoss pour traçage de tubes sont utilisés dans les applications de protection des canalisations et des câbles en cas de basses températures. Ces thermostats sont utilisés avec les câbles chauffants Danfoss pour traçage de tubes.