ECinfracable 100T - 75T - 50T

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits associés
  • Études de cas
  • Vidéos

Câble chauffant triple gaine ultra résistant !

L'ECinfracable est une trame de chauffage au sol électrique de haute qualité. Les propriétés mécaniques et la robustesse de ce câble pour plancher chauffant électrique lui confère une place de choix sur le marché des câbles pour chauffage au sol électrique.

Applicable sur des projets de constructions neuves, l'ECinfracable est très pratique pour couvrir de grandes surfaces au sol des bâtiments RT 2012 et RE 2020.

 Atouts :

  • Large gamme répondant à vos besoins
  • Une trame de chauffage au sol électrique de qualité avec une répartition homogène de la chaleur
  • Rapide à installer
  • Fiabilité et robustesse

Avantages et caractéristiques

Rapide et simple à installer

Câble chauffage au sol électrique posé sur treillis fibres de verre

3 gaines de protection protègent les trames chauffantes

Câble chauffant  électrique garanti à vie 

Différentes puissances /m² : 50W ; 75W ; 100W

Résistance à la traction >500N et résistance à la déformation >1500N de câble pour chauffage au sol électrique ECinfracable

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Tarif Catalogue-Tarif 2021 français, langue française France 25 févr., 2021 9.0 MB .pdf
Tarif Catalogue-Tarif Les Essentiels 2021 français, langue française France 12 févr., 2021 7.9 MB .pdf
Guide d’installation ECinfracable 75T & 100T français, langue française France 12 juin, 2019 1.2 MB .pdf
Brochure ECinfracable A4 Brochure français, langue française France 21 mai, 2019 2.0 MB .pdf
Brochure ECinfracable M65 Leaflet français, langue française France 21 mai, 2019 1.4 MB .pdf

Produits associés

  • ECinfracable_Danfoss_plancher_chauffant_électrique_chauffage_sol
    ECinfracable 100T - 75T -50T

    Le plancher chauffant électrique ECinfracable garantie à vie est d'une qualité exceptionnelle. Composé d'un treillis fibres de verre et d'une triple protection autour des trames, il est le câble de chauffage au sol électrique le plus robuste du marché. 

  • ECmat_STE_plancher_chauffant_électrique_salle_de_bain
    ECmat STE 120T - 150T

    Le câble de plancher chauffant électrique ECmat STE est prévu pour tout vos projets de rénovation de pièces d'eau et de salles de bain. Fiable, rapide à installer et très discret, il permet d'apporter d'avantages de confort dans votre habitat.

  • Câble chauffant électrique ECfoil Danfoss : miroir chauffant et antibuée
    Autre chauffage électrique : film de miroir chauffant et antibuée ECfoil

    Les films pour miroir chauffants Danfoss ECfoil sont efficaces pour éviter la formation de buée sur les miroirs dans vos salles de bain. Faciles et rapides à installer, il suffit de fixer le côté autoadhésif du film au dos du miroir.

  • plancher chauffant électrique câbles Danfoss
    Chauffage au sol électrique – câbles

    Les câbles chauffants Danfoss sont élaborés pour un grand choix d'applications, notamment le confort intérieur grâce au chauffage au sol. Forts de notre longue expérience et de l'esprit d'innovation qui nous anime, nous avons mis au point Danfoss ECflex, notre dernière innovation de câble pour plancher chauffant électrique, qui vous apporte une dimension nouvelle en matière de polyvalence, de flexibilité et de fiabilité.

  • Chauffage au sol électrique – thermostats
    Thermostat programmable pour plancher chauffant électrique - ECtemp Smart

    Le thermostat programmable intelligent ECtemp™ est essentiellement utilisé pour contrôler les éléments de plancher chauffant électrique. Son design discret et intemporel, sa forme carrée, son écran tactile s'intègrent parfaitement dans un intérieur moderne. Grâce à la commande d'application mobile intuitive, votre smartphone se transforme en télécommande. Vous pouvez ainsi utiliser facilement votre système de chauffage au sol.

Études de cas

Câble ECinfracable

Pose d'un plancher chauffant ECinfracable dans un bâtiment E+C-

Le câble chauffant pour chauffage au sol électrique Danfoss ECinfracable a été déployé dans un bâtiment à énergie positive de Montbrison, en France. 

Vidéos