ECflex 100T - 75T - 50T

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Garantie
  • Produits associés

Le câble chauffant électrique qui s'adapte à vos pièces !

Prévu pour la construction neuve, ECflex est la solution de chauffage au sol électrique idéale pour s'adapter à toutes vos pièces, qu'importe leur forme.

Le système ECflex est discret et simple à installer.

Application :

  • Trame chauffante électrique pour construction neuve
  • Plancher chauffant types : Parquet flottant, stratifié avec sous-couche, carrelage

 

Caractéristiques et avantages

Rapidité et simplicité d'installation 

Longue durée de vie

Qualité exceptionnelle - treillis en fibre de verre et 2 gaines de protection des âmes chauffantes

Différentes puissances /m² : 50W ; 75W ; 100W

Résistance à la traction >300 N et résistance à la déformation >1500 N

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier

Garantie

Chez Danfoss, nous tenons à fournir des produits de qualité supérieure et durables. Nous vous offrons la meilleure garantie sur le marché du chauffage électrique. La garantie Danfoss est une série de 4 garanties parmi les meilleures sur le marché pour l'utilisation en toute sérénité des produits Danfoss intégrés dans des systèmes de chauffage électrique.

Pour tout produit Danfoss de chauffage au sol électrique acheté à compter du 1er septembre 2013, nous offrons les garanties suivantes : garantie de 20 ans, 10 ans, 5 ans ou 2 ans, en fonction du groupe de produits.

Pour les câbles chauffants, nous offrons :

Garantie de 20 ans

Produits Danfoss bénéficiant d'une garantie de 20 ans 

  • Câbles chauffants Danfoss : Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua et Danfoss ECbasic.
  • Trames chauffantes Danfoss : Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt et Danfoss ECheat

Tous les accessoires connexes sont garantis 2 ans.

En cas d'erreur de fonctionnement résultant d'un défaut de fabrication, ces produits Danfoss seront réparés ou remplacés gratuitement. La garantie couvre les frais d'installation ainsi que les dommages sur les sols, que ce soit la dalle ou le carrelage. Pour que la garantie s'applique, l'installation doit être réalisée par un installateur agréé et le certificat de garantie transmis doit avoir été tamponné et signé.

Produits associés

  • ECinfracable_Danfoss_plancher_chauffant_électrique_chauffage_sol
    ECinfracable 100T - 75T -50T

    Le plancher chauffant électrique ECinfracable garantie à vie est d'une qualité exceptionnelle. Composé d'un treillis fibres de verre et d'une triple protection autour des trames, il est le câble de chauffage au sol électrique le plus robuste du marché. 

  • ECmat_STE_plancher_chauffant_électrique_salle_de_bain
    ECmat STE 120T - 150T

    Le câble de plancher chauffant électrique ECmat STE est prévu pour tout vos projets de rénovation de pièces d'eau et de salles de bain. Fiable, rapide à installer et très discret, il permet d'apporter d'avantages de confort dans votre habitat.

  • Câble chauffant électrique ECfoil Danfoss : miroir chauffant et antibuée
    Autre chauffage électrique : film de miroir chauffant et antibuée ECfoil

    Les films pour miroir chauffants Danfoss ECfoil sont efficaces pour éviter la formation de buée sur les miroirs dans vos salles de bain. Faciles et rapides à installer, il suffit de fixer le côté autoadhésif du film au dos du miroir.

  • plancher chauffant électrique câbles Danfoss
    Chauffage au sol électrique – câbles

    Les câbles chauffants Danfoss sont élaborés pour un grand choix d'applications, notamment le confort intérieur grâce au chauffage au sol. Forts de notre longue expérience et de l'esprit d'innovation qui nous anime, nous avons mis au point Danfoss ECflex, notre dernière innovation de câble pour plancher chauffant électrique, qui vous apporte une dimension nouvelle en matière de polyvalence, de flexibilité et de fiabilité.

  • Chauffage au sol électrique – thermostats
    Thermostat programmable pour plancher chauffant électrique - ECtemp Smart

    Le thermostat programmable intelligent ECtemp™ est essentiellement utilisé pour contrôler les éléments de plancher chauffant électrique. Son design discret et intemporel, sa forme carrée, son écran tactile s'intègrent parfaitement dans un intérieur moderne. Grâce à la commande d'application mobile intuitive, votre smartphone se transforme en télécommande. Vous pouvez ainsi utiliser facilement votre système de chauffage au sol.