Chauffage par le sol électrique – câbles

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Garantie

Danfoss propose une gamme complète de câbles chauffants et il existe un système de chauffage au sol Danfoss adapté et optimisé pour toutes les applications imaginables. Les câbles pour plancher chauffant sont principalement utilisés dans le cadre de constructions neuves ou de grands projets de rénovation, avec construction de planchers chauffants totalement neufs.

Nous avons toujours intégré les installateurs professionnels au centre de nos procédés de conception et d'innovation. Nous parlons constamment avec des utilisateurs Danfoss et des utilisateurs d'autres marques afin d'obtenir le maximum d'informations sur le fonctionnement de nos produits dans la pratique et sur les améliorations que vous aimeriez leur apporter. C'est ainsi que Danfoss ECflex est né.

Pour concevoir le câble pour plancher chauffant Danfoss ECflex, nos ingénieurs ont misé sur l'amélioration de la facilité d'utilisation et de la longévité. Par conséquent, Danfoss ECflex est encore plus robuste, plus flexible et plus fiable que le produit EFTPC qu'il remplace. Afin de faciliter encore davantage l'installation, nous avons appliqué un profil rond au câble pour plancher chauffant et à la liaison froide du Danfoss ECflex, pour éviter les boucles et pour pouvoir le plier plus facilement. Il est également doté de câbles doubles conducteurs totalement blindés et d'une liaison froide monocâble renforcée, facile à dénuder. Danfoss ECflex est un câble pour plancher chauffant électrique économique, polyvalent, facile à installer, exceptionnellement durable et entièrement conforme à la norme produit CEI 60800:2009. Il peut être utilisé dans diverses applications :

  • Constructions neuves ou rénovations

  • Sols en béton

  • Traçage de tubes

  • Système Danfoss Reflect pour planchers en bois et stratifiés

  • Durcissement béton à usage unique (version sortie spéciale 30 W/m)

Caractéristiques et avantages

Installation facile

Pour toutes les pièces de votre intérieur et tous les types de planchers

Inutile de démonter entièrement le sol en cas d'anomalie

Chauffage électrique : la solution à privilégier pour les maisons à bas profil énergétique

Moins de poussière dans l'air

Danfoss ECflex bénéficie d'une garantie unique de 20 ans qui couvre non seulement le remplacement des câbles, mais aussi le coût d'installation et les matériaux du sol.

Câbles chauffants électriques Danfoss

Chauffage d'une pièce à l'aide de câbles chauffants Danfoss

Les câbles pour planchers chauffants chauffants sont principalement utilisés dans le cadre de constructions neuves ou de grands projets de rénovation, avec construction de planchers totalement neufs.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Catalogue Danfoss Product catalogue Anglais Multiple 30 mars, 2021 14.8 MB .pdf

Garantie

Chez Danfoss, nous tenons à fournir des produits de qualité supérieure et durables. Nous vous offrons la meilleure garantie sur le marché du chauffage électrique. La garantie Danfoss est une série de 4 garanties parmi les meilleures sur le marché pour l'utilisation en toute sérénité des produits Danfoss intégrés dans des systèmes de chauffage électrique.

Pour tout produit Danfoss de chauffage par le sol électrique acheté à compter du 1er septembre 2013, nous offrons les garanties suivantes : garantie de 20 ans, 10 ans, 5 ans ou 2 ans, en fonction du groupe de produits.

Pour les câbles chauffants, nous offrons :

Garantie de 20 ans

Produits Danfoss bénéficiant d'une garantie de 20 ans 

  • Câbles chauffants Danfoss : Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua et Danfoss ECbasic.
  • Trames chauffantes Danfoss : Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt et Danfoss ECheat

Tous les accessoires connexes sont garantis 2 ans.

En cas d'erreur de fonctionnement résultant d'un défaut de fabrication, ces produits Danfoss seront réparés ou remplacés gratuitement. La garantie couvre les frais d'installation ainsi que les dommages sur les sols, que ce soit la dalle ou le carrelage. Pour que la garantie s'applique, l'installation doit être réalisée par un installateur agréé et le certificat de garantie transmis doit avoir été tamponné et signé.