Chauffage au sol électrique – accessoires

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Études de cas
  • Produits associés

La gamme complète d'accessoires comprend :

  • Accessoires et pièces détachées pour câbles et trames pour plancher chauffant électrique ;
  • Accessoires et pièces détachées pour thermostats de chauffage électrique ;
  • Accessoires et pièces détachées pour câbles et trames utilisés dans les applications de déneigement.

Avec nos accessoires, l'installation des systèmes de chauffage électrique Danfoss est plus facile et plus rapide. 

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Catalogue Danfoss Product catalogue Anglais Multiple 30 mars, 2021 14.8 MB .pdf

Études de cas

Clip ECrapid fix Danfoss

Les clips ECrapid fix ont étés utilisés sur le chantier bas carbone du chemin de l'école

Nos clips ECrapid fix ont étés utilisés pour fixer les trames pour chauffage au sol électrique Danfoss ECinfracable sur le chantier E+C- de Montbrison. 

Produits associés

  • ECflex Danfoss Chauffage - plancher chauffant électrique
    Chauffage au sol électrique ECflex 100T - 75T - 50T

    Le câble chauffant pour chauffage au sol électrique ECflex est prévu pour la construction neuve. Adaptable à l'ensemble des pièces d'un logement, le système est invisible et silencieux grâce à une structure en polystyrène. 

  • ECmat_PRE_chauffage_Danfoss_electrique
    ECmat PRE 85T - 100T

    Le câble pour chauffage au sol électrique ECmat PRE est une solution ultra-mince de plancher chauffant. Existe en 85T (sous Avis Technique) et en 100T (hors Avis Technique).

  • ECmat_STE_plancher_chauffant_électrique_salle_de_bain
    ECmat STE 120T - 150T

    Le câble de plancher chauffant électrique ECmat STE est prévu pour tout vos projets de rénovation de pièces d'eau et de salles de bain. Fiable, rapide à installer et très discret, il permet d'apporter d'avantages de confort dans votre habitat.

  • Danfoss_Reflect_ECflex_chauffage_au_sol
    Danfoss Reflect + ECflex 10T - 6T

    La solution pour plancher chauffant électrique Danfoss Reflect + ECflex se compose de panneaux isolants polystyrène et d'un câble de chauffage au sol électrique en couronne ECflex 10T ou ECflex 6T.

  • ECsafe 100T Danfoss_chauffage_au_sol_électrique
    Câble de chauffage au sol électrique à accumulation ECsafe 100T

    Un câble de chauffage au sol électrique à accumulation d'une grande durée de vie, idéal pour les locaux à fréquentation partielle. ECsafe 100T se contrôle avec une régulation simple ou double.