Détendeurs thermostatiques TU à orifices fixes

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Produits associés
  • Formation
  • Éviter les faux

Régulation du débit de réfrigérant vers l'évaporateur

Les détendeurs thermostatiques en acier inoxydable TU vous permettent de réguler le débit de réfrigérant vers l'évaporateur. La vanne détecte le niveau de réfrigérant et, au besoin, injecte du liquide afin d'assurer en permanence le fonctionnement optimal du système de climatisation. 

 

Voir le produit en 3D

Compactes et légères, les vannes TU sont dotées de raccords bimétalliques en acier/cuivre pour une brasure rapide. Les vannes TU sont dotées d'orifices fixes ou interchangeables et de réglages de surchauffe réglables ou non réglables, ainsi que de conceptions à égalisation interne ou externe. Les vannes TU sont disponibles en version à passage équerre ou droit, avec de nombreuses combinaisons de raccordements à souder.

Les vannes TU assurent un fonctionnement constant pendant toute la durée de service. Les vannes sont équipées d'un filtre à haute capacité de rétention d'impuretés. Par ailleurs, les versions TUA(E), dotées de filtres interchangeables, facilitent la maintenance (par ex. : le nettoyage du filtre). Pour un fonctionnement sûr et fiable, les vannes TU peuvent être fournies avec une purge autonettoyante ou avec une charge MOP.

Caractéristiques et avantages

Convient à tous les réfrigérants courants et à toutes les applications courantes

Vaste plage de fonctionnement : Plage N -40 à +10 °C /Plage B -60 à -25 °C

Régulation stable

Conception compacte et légère

Version en acier inoxydable, à brasure hermétiquement serrée, ultra résistante à la corrosion et aux vibrations

Brasure facile sans emballage humide

Surchauffe réglable

Vannes de surchauffe spéciales non réglables disponibles

Filtre à haute capacité de rétention d'impuretés

Disponible avec pression de service maximum (MOP)

Passion pour la détente

Une passion pour la détente

Découvrez comment le TU garde le monde au frais depuis 1995.

Bienvenue dans nos centres de développement d'applications

Centres de développement d'applications

Faites équipe avec nous pour vous préparer à l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications mondiaux, nous proposons un environnement de collaboration avec le soutien d'experts, ainsi que des installations de test de pointe pour les domaines de la réfrigération et de la climatisation.

L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Anglais Multiple 13 mars, 2020 1.9 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves CVI français, langue française Multiple 07 juin, 2018 7.1 MB .pdf

Logiciel

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Détendeurs thermostatiques T2/TE2 - Danfoss } else if (isBigColumns) { Détendeurs thermostatiques T2/TE2 - Danfoss } else { Détendeurs thermostatiques T2/TE2 - Danfoss }
    Détendeurs thermostatiques T2/TE2 à orifices interchangeables

    Les détendeurs thermostatiques T2/TE2 sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et d'air conditionné utilisant des fluides fluorés. Les T2/TE2 sont fournis avec des blocs d'orifices interchangeables pour faciliter le stockage et l'entretien.

  • if (isSmallPicture) { Détendeurs thermostatiques TE 5 - Danfoss } else if (isBigColumns) { Détendeurs thermostatiques TE 5 - Danfoss } else { Détendeurs thermostatiques TE 5 - Danfoss }
    Détendeurs thermostatiques TE 5-55 à orifices interchangeables

    Les détendeurs thermostatiques TE 5-55 sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et d'air conditionné utilisant des fluides fluorés.

  • if (isSmallPicture) { Détendeurs thermostatiques TGE - Danfoss } else if (isBigColumns) { Détendeurs thermostatiques TGE - Danfoss } else { Détendeurs thermostatiques TGE - Danfoss }
    Détendeurs thermostatiques TGE à orifices fixes

    De conception novatrice, la gamme TGE propose des détendeurs thermostatiques pour fluides fluorés. La gamme TGE est dotée de raccordements en cuivre permettant une brasure hermétiquement serrée, pour l'utilisation dans le cadre d'applications haute pression. Elle est disponible dans une grande variété de raccordements et de tailles.

  • if (isSmallPicture) { Détendeurs thermostatiques TR 6 - Danfoss } else if (isBigColumns) { Détendeurs thermostatiques TR 6 - Danfoss } else { Détendeurs thermostatiques TR 6 - Danfoss }
    Détendeurs thermostatiques TR 6 à orifices fixes

    Les détendeurs thermostatiques TR 6 ont été conçus et développés avec des caractéristiques spécialement conçues pour les applications telles que systèmes de climatisation résidentiels, systèmes split, unités de toit, pompes à chaleur, systèmes de conditionnement d'air petit tertiaire et refroidisseurs. Leur conception hermétique et étanche répond aux exigences environnementales actuelles et futures. Le programme TR 6 est disponible pour les réfrigérants R22 et R410A. D'autres modèles pour différents réfrigérants peuvent être produits sur commande.

Formation

Éviter les faux

Savoir identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. Nous faisons donc tout notre possible pour lutter contre les contrefaçons. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez être sûr que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.